Neue Generation unserer leckagearmen Kupplungsserie E 25xx

Unsere leckagearme Kupplungsserie wurde überarbeitet. Die neue Generation überzeugt mit zahlreichen Vorteilen und ist optimal für die Verwendung im Reinraum geeignet.

Für sauberes und sicheres Temperieren im Reinraum

Die leckagearmen Kupplungen E 25xx haben beidseitig ein Flat-Face-Ventil. Dieses sorgt dafür, dass beim Entkuppeln kein Leerraum entsteht und somit kein Medienaustritt stattfinden kann. Der lange Führungszapfen garantiert absolute Dichtheit und Langlebigkeit, und dank O-Ring am Anschlussnippel kann die Kupplung schnell und sauber eingeschraubt werden – ganz ohne Gewindedichtband.

Vorteile auf einen Blick

  • Tropffreies und sauberes Entkuppeln dank „Flat-Face“
  • Optimal für Reinraum
  • Marktübliches Kupplungsprofil

Ab sofort neue Generation

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Schlanker Aufbau

Stecknippelschaft aus robustem Edelstahl

Entriegelungshülse aus robustem Edelstahl

Hülse geschlossen, keine Schmutznester

Optimierte Abdichtung

Leckagearme Kupplungen

E 2500 Verschlussnippel, leckagearm
E 2500
Verschlussnippel, leckagearm
E 2500 HT Verschlussnippel, leckagearm, Hochtemperatur
E 2500 HT
Verschlussnippel, leckagearm, Hochtemperatur
E 2510 Kupplung, leckagearm, mit Schlauchtülle
E 2510
Kupplung, leckagearm, mit Schlauchtülle
E 2515 Kupplung, leckagearm, mit Schnellstecktülle
E 2515
Kupplung, leckagearm, mit Schnellstecktülle
E 2520 Kupplung, leckagearm, mit Gewinde
E 2520
Kupplung, leckagearm, mit Gewinde
E 2520 HT Kupplung, leckagearm, mit Gewinde, Hochtemperatur
E 2520 HT
Kupplung, leckagearm, mit Gewinde, Hochtemperatur
E 2522 Kupplung, leckagearm, mit Gewinde 90°
E 2522
Kupplung, leckagearm, mit Gewinde 90°
E 2522 HT Kupplung, leckagearm, mit Gewinde 90°, Hochtemperatur
E 2522 HT
Kupplung, leckagearm, mit Gewinde 90°, Hochtemperatur

Weitere Produktneuheiten

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.