Nuova generazione della serie di raccordi a bassa perdita E 25xx

La nostra gamma di raccordi a bassa perdita è stata ottimizzata. La nuova generazione offre numerosi vantaggi ed è ideale per l’utilizzo in camera bianca.

Per una termoregolazione pulita e sicura in camera bianca

I raccordi a bassa perdita E 25xx sono dotati su entrambi i lati di una valvola a faccia piana. In questo modo si garantisce l’assenza di spazi vuoti durante il disaccoppiamento e quindi di perdite di fluido. Il perno di guida lungo garantisce un’ottima durata ed una tenuta assoluta, mentre la guarnizione O-ring sull’innesto rapido consente di avvitare il raccordo in modo veloce e pulito, senza bisogno di nastro sigillante per filetti.

I vantaggi in un colpo d’occhio

  • Disaccoppiamento pulito senza sgocciolamenti, grazie alla superficie piana
  • Ideali per l’utilizzo in camera bianca
  • Profilo di accoppiamento conforme al mercato

Ora la nuova generazione

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Struttura compatta

Gambo del raccordo maschio in robusto acciaio inossidabile

Ghiera di sgancio in robusto acciaio inossidabile

Nuova geometria: si evitano accumuli di sporco

Tenuta ottimizzata

Raccordi a bassa perdita

E 2500 Innesto rapido a bassa perdita con valvola di ritegno
E 2500
Innesto rapido a bassa perdita con valvola di ritegno
E 2500 HT Innesto rapido a bassa perdita con valvola di ritegno, alte temperature
E 2500 HT
Innesto rapido a bassa perdita con valvola di ritegno, alte temperature
E 2510 Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e portagomma
E 2510
Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e portagomma
E 2515 Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno, ad innesto rapido
E 2515
Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno, ad innesto rapido
E 2520 Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e filetto
E 2520
Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e filetto
E 2520 HT Raccordo rapido a bassa perdita con filetto, alte temperature
E 2520 HT
Raccordo rapido a bassa perdita con filetto, alte temperature
E 2522 Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e filetto 90°
E 2522
Raccordo rapido a bassa perdita con valvola di ritegno e filetto 90°
E 2522 HT Raccordo rapido a bassa perdita con filetto 90°, alte temperature
E 2522 HT
Raccordo rapido a bassa perdita con filetto 90°, alte temperature

Altri nuovi prodotti

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello

Avviso importante

Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.