Nova geração do nosso acoplamento rápido de baixo derrame da série E 25xx

A nossa série do nosso acoplamento rápido de baixo derrame foi revista. A nova geração oferece inúmeras vantagens e é ideal para a utilização em salas limpas.

Acessórios de refrigeração sem falhas e fiável da temperatura em salas limpas

Os acoplamentos rápidos de baixo derrame E 25xx possuem uma válvula de face plana em ambos os lados. Isto assegura que não é criado nenhum espaço vazio ao proceder ao desacoplamento, para que nenhum meio escape. O piloto longo assegura uma vedação completa e a durabilidade e, graças ao vedante na montagem, o acoplamento rápido pode ser aparafusado de forma rápida e fácil, sem qualquer fita de teflon de rosca.

Principais vantagens

  • Desacoplamento limpo e sem gotejamento graças à face plana
  • Ideal para salas limpas
  • Perfil de conetor habitual

Nova geração agora

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Estrutura compacta

Haste de acoplamento fabricada em aço inoxidável robusto

Casquilho de desbloqueio em aço inoxidável robusto

Casquilho fechado, sem possibilidade de entrar sujidade

Vedante otimizado

Acoplamentos de baixo derrame

E 2500 Conector de água roscado com válvula, baixo derrame
E 2500
Conector de água roscado com válvula, baixo derrame
E 2500 HT Conector de água roscado com válvula, baixo derrame, altas temperaturas
E 2500 HT
Conector de água roscado com válvula, baixo derrame, altas temperaturas
E 2510 Acoplamento rápido para mangueira, baixo derrame
E 2510
Acoplamento rápido para mangueira, baixo derrame
E 2515 Acoplamento rápido para mangueira, baixo derrame  com sistema PL
E 2515
Acoplamento rápido para mangueira, baixo derrame com sistema PL
E 2520 Acoplamento rápido, baixo derrame com rosca
E 2520
Acoplamento rápido, baixo derrame com rosca
E 2520 HT Acoplamento rápido, baixo derrame com rosca, altas temperaturas
E 2520 HT
Acoplamento rápido, baixo derrame com rosca, altas temperaturas
E 2522 Acoplamento rápido com 90°, baixo derrame com rosca
E 2522
Acoplamento rápido com 90°, baixo derrame com rosca
E 2522 HT Acoplamento rápido com 90°, baixo derrame com rosca, altas temperaturas
E 2522 HT
Acoplamento rápido com 90°, baixo derrame com rosca, altas temperaturas

Mais novos produtos

Seleção da loja

Construção de máquinas e de gabaritos
Construção de máquinas e de gabaritos

Pré-visualização do carrinho de compras

Pré-visualização CAD

O seu carrinho de compras está vazio.
Total líquido
Aceder ao carrinho de compras

Nota importante

Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.