New generation of our low-leakage coupler series E 25xx

Our low-leakage coupler series has been revised. The new generation offers numerous advantages and is ideal for use in cleanrooms.

Flawless and reliable temperature regulation in cleanrooms

The low-leakage couplers E 25xx have a flat-face valve on both sides. This ensures that no empty space is created when decoupling so no media can escape. The long pilot guarantees complete sealing and durability, and thanks to the O-ring seal on the fitting, the coupler can be screwed in clean and quick – without any thread sealing band at all.

Advantages at a glance

  • Clean, drip-free decoupling thanks to flat face
  • Ideal for cleanrooms
  • Customary coupling profile

New generation now

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Slim structure

Coupling shaft made from robust stainless steel

Unlocking sleeve made from robust stainless steel

Sleeve closed, no dirt pockets

Optimised sealing

Low-leakage couplers

E 2500 Ασφαλιζόμενο ρακόρ, χαμηλή διαρροή
E 2500
Ασφαλιζόμενο ρακόρ, χαμηλή διαρροή
E 2500 HT Ασφαλιζόμενο ρακόρ, χαμηλή διαρροή, ηψηλή θερμοκρασία
E 2500 HT
Ασφαλιζόμενο ρακόρ, χαμηλή διαρροή, ηψηλή θερμοκρασία
E 2510 Σύνδεσμος με συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα, χαμηλή διαρροή
E 2510
Σύνδεσμος με συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα, χαμηλή διαρροή
E 2515 Σύνδεσμος, χαμηλής διαρροής με ταχυσύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα
E 2515
Σύνδεσμος, χαμηλής διαρροής με ταχυσύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα
E 2520 Σύνδεσμος, χαμηλής διαρροής με σπείρωμα
E 2520
Σύνδεσμος, χαμηλής διαρροής με σπείρωμα
E 2520 HT Σύνδεσμος, χαμηλής διαρροής με σπείρωμα, υψηλή θερμοκρασία
E 2520 HT
Σύνδεσμος, χαμηλής διαρροής με σπείρωμα, υψηλή θερμοκρασία
E 2522 Σύνδεσμος με εξωτερικό σπείρωμα 90°, χαμηλή διαρροή
E 2522
Σύνδεσμος με εξωτερικό σπείρωμα 90°, χαμηλή διαρροή
E 2522 HT Σύνδεσμος με εξωτερικό σπείρωμα 90°, χαμηλή διαρροή, ηψηλή θερμοκρασία
E 2522 HT
Σύνδεσμος με εξωτερικό σπείρωμα 90°, χαμηλή διαρροή, ηψηλή θερμοκρασία

More new products
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.