New generation of our low-leakage coupler series E 25xx

Our low-leakage coupler series has been revised. The new generation offers numerous advantages and is ideal for use in cleanrooms.

Flawless and reliable temperature regulation in cleanrooms

The low-leakage couplers E 25xx have a flat-face valve on both sides. This ensures that no empty space is created when decoupling so no media can escape. The long pilot guarantees complete sealing and durability, and thanks to the O-ring seal on the fitting, the coupler can be screwed in clean and quick – without any thread sealing band at all.

Advantages at a glance

  • Clean, drip-free decoupling thanks to flat face
  • Ideal for cleanrooms
  • Customary coupling profile

New generation now

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Slim structure

Coupling shaft made from robust stainless steel

Unlocking sleeve made from robust stainless steel

Sleeve closed, no dirt pockets

Optimised sealing

Low-leakage couplers

E 2500 Liitäntänippa, vähäinen vuoto
E 2500
Liitäntänippa, vähäinen vuoto
E 2500 HT Liitäntänippa, vähäinen vuoto, high-temperature
E 2500 HT
Liitäntänippa, vähäinen vuoto, high-temperature
E 2510 Kytkin letkumuhvilla, vähäinen vuoto
E 2510
Kytkin letkumuhvilla, vähäinen vuoto
E 2515 Kytkin pikamuhvilla, vähäinen vuoto
E 2515
Kytkin pikamuhvilla, vähäinen vuoto
E 2520 Kytkin kierteellä, vähäinen vuoto
E 2520
Kytkin kierteellä, vähäinen vuoto
E 2520 HT Kytkin kierteellä, vähäinen vuoto, high-temperature
E 2520 HT
Kytkin kierteellä, vähäinen vuoto, high-temperature
E 2522 Kytkin kierteellä 90° vähäinen vuoto
E 2522
Kytkin kierteellä 90° vähäinen vuoto
E 2522 HT Kytkin kierteellä 90° vähäinen vuoto, high-temperature
E 2522 HT
Kytkin kierteellä 90° vähäinen vuoto, high-temperature

More new products

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Tärkeä huomautus

Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.