New generation of our low-leakage coupler series E 25xx

Our low-leakage coupler series has been revised. The new generation offers numerous advantages and is ideal for use in cleanrooms.

Flawless and reliable temperature regulation in cleanrooms

The low-leakage couplers E 25xx have a flat-face valve on both sides. This ensures that no empty space is created when decoupling so no media can escape. The long pilot guarantees complete sealing and durability, and thanks to the O-ring seal on the fitting, the coupler can be screwed in clean and quick – without any thread sealing band at all.

Advantages at a glance

  • Clean, drip-free decoupling thanks to flat face
  • Ideal for cleanrooms
  • Customary coupling profile

New generation now

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Slim structure

Coupling shaft made from robust stainless steel

Unlocking sleeve made from robust stainless steel

Sleeve closed, no dirt pockets

Optimised sealing

Low-leakage couplers

E 2500 Valfli rakor, düşük sızıntı
E 2500
Valfli rakor, düşük sızıntı
E 2500 HT Valfli rakor, düşük sızıntı, yüksek sıcaklık
E 2500 HT
Valfli rakor, düşük sızıntı, yüksek sıcaklık
E 2510 Hortum girdili kaplin, düşük sızıntı
E 2510
Hortum girdili kaplin, düşük sızıntı
E 2515 Kaplin, hızlı bağlama ve düşük sızıntılı
E 2515
Kaplin, hızlı bağlama ve düşük sızıntılı
E 2520 Kaplin, düşük sızıntılı dişli
E 2520
Kaplin, düşük sızıntılı dişli
E 2520 HT Kaplin, düşük sızıntılı dişli, yüksek sıcaklık
E 2520 HT
Kaplin, düşük sızıntılı dişli, yüksek sıcaklık
E 2522 90° kaplin, düşük sızıntılı dişli
E 2522
90° kaplin, düşük sızıntılı dişli
E 2522 HT 90° kaplin, düşük sızıntılı dişli, yüksek sıcaklık
E 2522 HT
90° kaplin, düşük sızıntılı dişli, yüksek sıcaklık

More new products

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Önemli not

Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.