Nowa generacja złączy o wysokiej szczelności E 25xx

Wprowadziliśmy udoskonalenia do naszej serii złączy o wysokiej szczelności. Nowa generacja produktów wyróżnia się licznymi zaletami i jest idealna w pomieszczeniach czystych.

Do czystego i bezpiecznego chłodzenia w produkcji typu clean room

Złącza o wysokiej szczelności E 25xx są wyposażone w obustronny zawór o płaskiej powierzchni czołowej. To sprawia, że podczas odłączania nie powstaje pusta przestrzeń, a tym samym media nie mają możliwości wydostania się na zewnątrz. Długi trzpień prowadzący gwarantuje absolutną szczelność i trwałość, a dzięki O-ringowi na końcówce złącza, można je wkręcać szybko i czysto, bez potrzeby użycia taśmy uszczelniającej gwint.

Zalety w skrócie

  • Czyste rozłączanie bez wycieków, dzięki płaskiej powierzchni czołowej
  • Idealne do pomieszczeń czystych
  • Standardowy profil sprzężenia

Nowa generacja produktów

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Smukła konstrukcja

Trzpień wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej

Tuleja odblokowująca wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej

Tuleja typu zamkniętego, bez kieszeni na zanieczyszczenia

Zoptymalizowane uszczelnienie

Złącza o wysokiej szczelności

E 2500 Złącze zamykające, wysoka szczelność
E 2500
Złącze zamykające, wysoka szczelność
E 2500 HT Złącze zamykające, wysoka szczelność, do wysokich temperatur
E 2500 HT
Złącze zamykające, wysoka szczelność, do wysokich temperatur
E 2510 Złącze proste do węża, wysoka szczelność
E 2510
Złącze proste do węża, wysoka szczelność
E 2515 Złącze typu quick-fit, wysoka szczelność
E 2515
Złącze typu quick-fit, wysoka szczelność
E 2520 Złącze proste z gwintem, wysoka szczelność
E 2520
Złącze proste z gwintem, wysoka szczelność
E 2520 HT Złącze proste z gwintem, wysoka szczelność, do wysokich temperatur
E 2520 HT
Złącze proste z gwintem, wysoka szczelność, do wysokich temperatur
E 2522 Złącze kątowe 90° z gwintem, wysoka szczelność
E 2522
Złącze kątowe 90° z gwintem, wysoka szczelność
E 2522 HT Złącze kątowe 90° z gwintem, wysoka szczelność, do wysokich temperatur
E 2522 HT
Złącze kątowe 90° z gwintem, wysoka szczelność, do wysokich temperatur

Dalsze nowości produkcyjne

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.