Nová generace naší řady bezúkapových spojek E 25xx

Naše řada bezúkapových spojek byla přepracována. Nová generace E 25xx zaujme řadou výhod a je ideální pro použití v čistých prostorech.

Pro čistou a bezpečnou regulaci teploty v čistém prostoru

Bezúkapové spojky E 25xx mají oboustranný flat-face ventil. Tím je zajištěno, že při rozpojování nevznikne žádný prázdný prostor pro únik media. Dlouhý nipl zaručuje absolutní těsnost a odolnost a díky O-kroužku na přípojce lze spojku zašroubovat rychle a čistě – bez těsnicí pásky.

Přehled hlavních výhod

  • Čisté rozpojení spojky bez odkapávání díky „Flat-Face“
  • Ideální pro čisté prostory
  • Standardní spojovací profil

Od nynějška k dizpozici nová generace

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Štíhlá konstrukce

Nipl spojky z robustní nerezové oceli

Odemykací pouzdro z robustní nerezové oceli

Uzavřené pouzdro bez možnosti usazování nečistot

Optimalizované těsnění

Bezúkapové spojky

E 2500 Bezúkapová uzavírací přípojka
E 2500
Bezúkapová uzavírací přípojka
E 2500 HT Bezúkapová uzavírací přípojka, vysoká teplota
E 2500 HT
Bezúkapová uzavírací přípojka, vysoká teplota
E 2510 Bezúkapová spojka s nátrubkem
E 2510
Bezúkapová spojka s nátrubkem
E 2515 Bezúkapová spojka s Quick-fit nátrubkem
E 2515
Bezúkapová spojka s Quick-fit nátrubkem
E 2520 Bezúkapová spojka se závitem
E 2520
Bezúkapová spojka se závitem
E 2520 HT Bezúkapová spojka se závitem, vysoká teplota
E 2520 HT
Bezúkapová spojka se závitem, vysoká teplota
E 2522 Bezúkapová spojka se závitem 90°
E 2522
Bezúkapová spojka se závitem 90°
E 2522 HT Bezúkapová spojka se závitem 90°, vysoká teplota
E 2522 HT
Bezúkapová spojka se závitem 90°, vysoká teplota

Další produktové novinky

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.