Nouvelle génération de notre série de coupleurs à faibles fuites E 25xx

Notre série de coupleurs à faibles fuites a été optimisée. La nouvelle génération présente de nombreux avantages et est parfaitement adaptée à une utilisation en salle blanche.

Pour une régulation de la température propre et sûre en salle blanche

Les coupleurs à faibles fuites E 25xx sont équipés des deux côtés d’une soupape à face plane. Celle-ci veille à ce qu’il n’y ait pas d’espace vide lors du découplage et donc aucune fuite de fluide. La longévité et une étanchéité absolue sont assurées par le long pilote, et grâce au joint torique sur le raccord, le coupleur peut être vissé rapidement et proprement, et cela sans ruban d’étanchéité pour filetages.

Résumé des avantages

  • Découplage propre et sans gouttes grâce à la face plane
  • Coupleurs optimaux pour les salles blanches
  • Profil d’accouplement conforme au marché

Nouvelle génération dès maintenant

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Structure étroite

Tige du raccord en acier inoxydable robuste

Manchon de déverrouillage en acier inoxydable robuste

Manchon fermé, pas de nids de saleté

Étanchéité optimisée

Coupleurs à faibles fuites

E 2500 Raccord avec obturation, à faibles fuites
E 2500
Raccord avec obturation, à faibles fuites
E 2500 HT Raccord haute température avec obturation, à faibles fuites
E 2500 HT
Raccord haute température avec obturation, à faibles fuites
E 2510 Coupleur avec embout pour tuyau, à faibles fuites
E 2510
Coupleur avec embout pour tuyau, à faibles fuites
E 2515 Coupleur avec embout pour tuyau à montage rapide, à faibles fuites
E 2515
Coupleur avec embout pour tuyau à montage rapide, à faibles fuites
E 2520 Coupleur avec filetage mâle, à faibles fuites
E 2520
Coupleur avec filetage mâle, à faibles fuites
E 2520 HT Coupleur haute température avec filetage mâle, à faibles fuites
E 2520 HT
Coupleur haute température avec filetage mâle, à faibles fuites
E 2522 Coupleur 90° avec filetage mâle, à faibles fuites
E 2522
Coupleur 90° avec filetage mâle, à faibles fuites
E 2522 HT Coupleur 90° haute température avec filetage mâle, à faibles fuites
E 2522 HT
Coupleur 90° haute température avec filetage mâle, à faibles fuites

Autres nouveautés produits
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.