New generation of our low-leakage coupler series E 25xx

Our low-leakage coupler series has been revised. The new generation offers numerous advantages and is ideal for use in cleanrooms.

Flawless and reliable temperature regulation in cleanrooms

The low-leakage couplers E 25xx have a flat-face valve on both sides. This ensures that no empty space is created when decoupling so no media can escape. The long pilot guarantees complete sealing and durability, and thanks to the O-ring seal on the fitting, the coupler can be screwed in clean and quick – without any thread sealing band at all.

Advantages at a glance

  • Clean, drip-free decoupling thanks to flat face
  • Ideal for cleanrooms
  • Customary coupling profile

New generation now

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Slim structure

Coupling shaft made from robust stainless steel

Unlocking sleeve made from robust stainless steel

Sleeve closed, no dirt pockets

Optimised sealing

Low-leakage couplers

E 2500 Затварящ нипел, ниски утечки
E 2500
Затварящ нипел, ниски утечки
E 2500 HT Затварящ нипел, ниски утечки, висока температура
E 2500 HT
Затварящ нипел, ниски утечки, висока температура
E 2510 Куплунг, ниски утечки, бързосменен
E 2510
Куплунг, ниски утечки, бързосменен
E 2515 Куплунг бързосменен със самозадържащ накрайник, ниски утечки
E 2515
Куплунг бързосменен със самозадържащ накрайник, ниски утечки
E 2520 Куплунг бързосменен с резба, ниски утечки
E 2520
Куплунг бързосменен с резба, ниски утечки
E 2520 HT Куплунг бързосменен с резба, ниски утечки, висока температура
E 2520 HT
Куплунг бързосменен с резба, ниски утечки, висока температура
E 2522 Куплунг бързосменен, ниски утечки с резба 90°
E 2522
Куплунг бързосменен, ниски утечки с резба 90°
E 2522 HT Куплунг бързосменен, ниски утечки с резба 90°, висока температура
E 2522 HT
Куплунг бързосменен, ниски утечки с резба 90°, висока температура

More new products
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
Важна информация

Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.