Produktionshalle bei Meusburger mit Maschinen und Stahlplatten.

Noticias

Aquí encontrará novedades sobre nuestra empresa y nuestros productos estrella.

Todos los artículos

130 resultado(s)
130 resultado(s)
Novedad: distanciador de protección de matrices E 5307
Matricería
15.06.2026

Novedad: distanciador de protección de matrices E 5307

La solución ideal para proteger los muelles de gas y elementos activos de matrices convencionales, progresivas y tipo transfer durante su almacenamiento y transporte.

Seguir leyendo
Nuevo y exclusivo tope para banda E 5625
Matricería
15.06.2026

Nuevo y exclusivo tope para banda E 5625

Nuestro eficaz tope permite un posicionamiento rápido al introducir una nueva banda de chapa.

Seguir leyendo
Novedad: corredera compacta completa 1:1 E 6100
Nuevo
15.06.2026

Novedad: corredera compacta completa 1:1 E 6100

La nueva E 6100 es compacta, resistente y evita fuerzas transversales, gracias a la transmisión de fuerzas en forma de V. El inserto templado se puede adaptar a los contornos del cliente.

Ir al producto
Novedad: centrador de banda con punta parabólica E 5651
Nuevo
15.06.2026

Novedad: centrador de banda con punta parabólica E 5651

Complementamos nuestra oferta de centradores con este nuevo centrador de banda con punta parabólica.

Seguir leyendo
Nuevo conector hembra M8 E 6622 con IDC
Nuevo
15.06.2026

Nuevo conector hembra M8 E 6622 con IDC

El conector hembra E 6622 con contacto por desplazamiento del aislamiento permite un acoplamiento rápido sin aislar los hilos individuales.

Ir al producto
Cableado más rápido gracias a la conexión roscada
Línea ampliada
15.06.2026

Cableado más rápido gracias a la conexión roscada

El conector hembra E 6604 y el conector macho E 66045, M16, cuentan ahora también con conexión roscada para agilizar el montaje de los cables.

Ir al producto
Ampliación: racor E 2020
Línea ampliada
15.06.2026

Ampliación: racor E 2020

El racor con válvula E 2020, en 9 mm, del sistema de enchufes EU ya puede adquirirse también con rosca G 1/8".

Ir al producto
Ampliación para los contadores de ciclos E 2480 y E 24805
Línea ampliada
15.06.2026

Ampliación para los contadores de ciclos E 2480 y E 24805

Ampliamos nuestra línea de contadores: tanto el E 2480 como el E 2480 con extensión están ahora disponibles también con accionamiento a la izquierda.

Ir al producto
Ampliación: suspensión para punzón E 5665
Línea ampliada
15.06.2026

Ampliación: suspensión para punzón E 5665

Es idónea para fijar punzones con contorno electroerosionado por hilo. Evita incorporar roscas de montaje en el punzón. La longitud puede ajustarse fácilmente con láminas calibradas.

Ir al producto
Novedad: tornillo de presión templado E 5835
Nuevo
15.06.2026

Novedad: tornillo de presión templado E 5835

Absorbe la fuerza del punzón y sustituye a la placa sufridera templada. Además, facilita la extracción del punzón, absorbe las cargas de la mejor manera posible y transmite directamente la fuerza.

Ir al producto
Ampliación: guía para muelles E 1562
Línea ampliada
15.06.2026

Ampliación: guía para muelles E 1562

La guía E 1562 ya está disponible para los muelles de compresión habituales. Evita que se doblen y garantiza un posicionamiento exacto en el utillaje.

Ir al producto
Novedad: casquillo con rosca exterior y valona E 5708
Nuevo
15.06.2026

Novedad: casquillo con rosca exterior y valona E 5708

Permite un fácil acceso, desde el plano de trabajo, a los elementos activos con valona y muelles. Su diseño compacto, hace posible el desmontaje incluso en espacios reducidos.

Ir al producto
Quiniela del Mundial de 2026: Jugar ahora
Empresa
15.05.2026

Quiniela del Mundial de 2026: Jugar ahora

Del 11 de junio al 19 de julio se celebra el Mundial en Norteamérica. Haga su quiniela y, con un poco de suerte, puede ganar un vale de 500 euros para el portal de Meusburger.

Seguir leyendo
Novedad: mejora en la función de búsqueda para incluir las designaciones de otros fabricantes de elementos normalizados, así como números DIN e ISO
Nuevo
07.04.2026

Novedad: mejora en la función de búsqueda para incluir las designaciones de otros fabricantes de elementos normalizados, así como números DIN e ISO

La función de búsqueda del portal de Meusburger se ha ampliado y, a partir de ahora, ofrece más opciones para localizar el artículo adecuado en un abrir y cerrar de ojos. Además de números de artículos de Meusburger, permite introducir directamente en el campo de búsqueda números de normas y de artículos de otros proveedores.

Seguir leyendo
Novedad: precios por tramos de cantidad
Empresa
01.04.2026

Novedad: precios por tramos de cantidad

Disfrute de precios más bajos al comprar mayores cantidades de muchos de nuestros artículos.

Seguir leyendo
Novedad: centrador fino con jaula de rodillos
Nuevo
31.03.2026

Novedad: centrador fino con jaula de rodillos

El centrador fino E 1355 ofrece una extraordinaria vida útil y un centrado sin juego, incluso con un número de ciclos elevado.

Ir al producto
Ampliación de materiales para placas P
Línea ampliada
31.03.2026

Ampliación de materiales para placas P

Complementamos la gama de placas estándar con más 130 tamaños nuevos en los materiales 1.1730, 1.2085 y 1.2312.

Ir a la gama
Nuevo diámetro de boquilla unitaria smartFILL
Nuevo
31.03.2026

Nuevo diámetro de boquilla unitaria smartFILL

Boquilla EH 4000 en un nuevo diámetro, 57, para plásticos con temperaturas de procesamiento de estándar a altas, pesos de inyección hasta 2500 g

Ir al producto
Placa para colgar sistemas de multiconexión
Nuevo
31.03.2026

Placa para colgar sistemas de multiconexión

Placa E 28790 para dejar sistemas de multiconexión EU, USA y RMI en la máquina durante el cambio de utillaje

Ir al producto
Distribuidor para interruptores fin de carrera
Nuevo
31.03.2026

Distribuidor para interruptores fin de carrera

Distribuidor compacto E 6571 para agrupar señales de interruptores de fin de carrera, bien protegido gracias al montaje a ras

Ir al producto
Cáncamo con distanciador E 12727 M
Nuevo
31.03.2026

Cáncamo con distanciador E 12727 M

Nuevo cáncamo para elevar el punto de elevación: protege de forma fiable los componentes delicados del molde

Ir al producto
Pestillo redondo con nueva variante de fijación
Nuevo
31.03.2026

Pestillo redondo con nueva variante de fijación

Pestillo redondo con rosca pasante E 1841 para montaje por ambos lados, que garantiza un bloqueo seguro de las placas flotantes

Ir al producto
Noyo de acero para trabajos en caliente
Nuevo
31.03.2026

Noyo de acero para trabajos en caliente

Nuevo noyo E 1791 en acero para trabajos en caliente 1.2344: tolerancia g6 a lo largo de todo el vástago

Ir al producto
Puente enchufable, USA, E 2390, con válvula
Línea ampliada
31.03.2026

Puente enchufable, USA, E 2390, con válvula

El puente enchufable de sistema USA E 2390 para sistemas de regulación de temperatura está ahora también disponible con válvula.

Ir al producto

Mostrando 24 de los 130 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.