New generation of our low-leakage coupler series E 25xx

Our low-leakage coupler series has been revised. The new generation offers numerous advantages and is ideal for use in cleanrooms.

Flawless and reliable temperature regulation in cleanrooms

The low-leakage couplers E 25xx have a flat-face valve on both sides. This ensures that no empty space is created when decoupling so no media can escape. The long pilot guarantees complete sealing and durability, and thanks to the O-ring seal on the fitting, the coupler can be screwed in clean and quick – without any thread sealing band at all.

Advantages at a glance

  • Clean, drip-free decoupling thanks to flat face
  • Ideal for cleanrooms
  • Customary coupling profile

New generation now

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Slim structure

Coupling shaft made from robust stainless steel

Unlocking sleeve made from robust stainless steel

Sleeve closed, no dirt pockets

Optimised sealing

Low-leakage couplers

E 2500 Ștuț răcire, fără scurgere
E 2500
Ștuț răcire, fără scurgere
E 2500 HT Ștuț răcire, fără scurgere, temperatură înaltă
E 2500 HT
Ștuț răcire, fără scurgere, temperatură înaltă
E 2510 Cuplă rapidă, fără scurgere pentru furtun
E 2510
Cuplă rapidă, fără scurgere pentru furtun
E 2515 Cuplă fără scurgere cu ajutaj rapid
E 2515
Cuplă fără scurgere cu ajutaj rapid
E 2520 Cuplă rapidă fără scurgere cu filet
E 2520
Cuplă rapidă fără scurgere cu filet
E 2520 HT Cuplă rapidă fără scurgere cu filet, temp. Înaltă
E 2520 HT
Cuplă rapidă fără scurgere cu filet, temp. Înaltă
E 2522 Cuplă fără scurgere cu filet la 90°
E 2522
Cuplă fără scurgere cu filet la 90°
E 2522 HT Cuplă fără scurgere cu filet la 90°, temp. Înaltă
E 2522 HT
Cuplă fără scurgere cu filet la 90°, temp. Înaltă

More new products

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.