New generation of our low-leakage coupler series E 25xx

Our low-leakage coupler series has been revised. The new generation offers numerous advantages and is ideal for use in cleanrooms.

Flawless and reliable temperature regulation in cleanrooms

The low-leakage couplers E 25xx have a flat-face valve on both sides. This ensures that no empty space is created when decoupling so no media can escape. The long pilot guarantees complete sealing and durability, and thanks to the O-ring seal on the fitting, the coupler can be screwed in clean and quick – without any thread sealing band at all.

Advantages at a glance

  • Clean, drip-free decoupling thanks to flat face
  • Ideal for cleanrooms
  • Customary coupling profile

New generation now

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Slim structure

Coupling shaft made from robust stainless steel

Unlocking sleeve made from robust stainless steel

Sleeve closed, no dirt pockets

Optimised sealing

Low-leakage couplers

E 2500 Anslutningsnippel tillslutande, lågt läckage
E 2500
Anslutningsnippel tillslutande, lågt läckage
E 2500 HT Anslutningsnippel tillslutande, lågt läckage, hög temperatur
E 2500 HT
Anslutningsnippel tillslutande, lågt läckage, hög temperatur
E 2510 Snabbkoppling, lågt läckage med slanganslutning
E 2510
Snabbkoppling, lågt läckage med slanganslutning
E 2515 Snabbkoppling, lågt läckage med snabbanslutning
E 2515
Snabbkoppling, lågt läckage med snabbanslutning
E 2520 Snabbkoppling, lågt läckage med gänga
E 2520
Snabbkoppling, lågt läckage med gänga
E 2520 HT Snabbkoppling, lågt läckage med gänga, hög temperatur
E 2520 HT
Snabbkoppling, lågt läckage med gänga, hög temperatur
E 2522 Snabbkoppling, lågt läckage med gänga 90°
E 2522
Snabbkoppling, lågt läckage med gänga 90°
E 2522 HT Snabbkoppling, lågt läckage med gänga 90°, hög temperatur
E 2522 HT
Snabbkoppling, lågt läckage med gänga 90°, hög temperatur

More new products

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.