De nieuwe generatie van onze E 25xx serie lekarme koppelingen

Onze serie lekarme koppelingen is vernieuwd. De nieuwe generatie overtuigt met tal van voordelen en is ideaal voor gebruik in cleanrooms.

Voor schoon en veilig tempereren in de cleanroom

De lekarme koppelingen E 25xx hebben aan beide zijden een Flat-Face ventiel. Dit zorgt ervoor dat er geen lege ruimte ontstaat bij het ontkoppelen en dat er zodoende geen media kunnen ontsnappen. De lange geleidingstap garandeert absolute dichtheid en duurzaamheid en dankzij de O-ring op de aansluitnippel kan de koppeling snel en schoon worden ingeschroefd – zonder schroefdraadafdichtingstape.

De voordelen in een oogopslag

  • Drupvrij en schoon ontkoppelen dankzij Flat-Face
  • Ideaal voor cleanrooms
  • Standaard profiel

Per direct nieuwe generatie

Detailaufnahme der neuen Generation leckagearmer Kupplungen von Meusburger.

Slanke opbouw

Steeknippelschacht van robuust roestvast staal

Ontgrendelingshuls van robuust roestvrij staal

Gesloten huls, geen vuilafzetting

Verbeterde afdichting

Koppelingen met geringe lekkage

E 2500 Aansluitnippel lekarm
E 2500
Aansluitnippel lekarm
E 2500 HT Aansluitnippel lekarm, hoge temperatuur
E 2500 HT
Aansluitnippel lekarm, hoge temperatuur
E 2510 Koppeling, lekarm met slangnippel
E 2510
Koppeling, lekarm met slangnippel
E 2515 Koppeling, lekarm met snelsteektuit
E 2515
Koppeling, lekarm met snelsteektuit
E 2520 Koppeling, lekarm met schroefdraad
E 2520
Koppeling, lekarm met schroefdraad
E 2520 HT Koppeling, lekarm met schroefdraad, hoge temperatuur
E 2520 HT
Koppeling, lekarm met schroefdraad, hoge temperatuur
E 2522 Koppeling, lekarm met schroefdraad 90°
E 2522
Koppeling, lekarm met schroefdraad 90°
E 2522 HT Koppeling, lekarm met schroefdraad 90°, hoge temperatuur
E 2522 HT
Koppeling, lekarm met schroefdraad 90°, hoge temperatuur

Overige nieuwe producten

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.