Artículos 8

ADP
d6
d2
Variante
d1
l
p max. [bar]
SW
l2
d4
d5
Tipo
E 71009/ 8/ 14/L
M14 x 1.5
M14 x 1.5
L
8
29
315
19
12
6
19
24°
E 71009/ 8/1/4/L
M14 x 1.5
G 1/4"
L
8
29
315
19
12
6
18
24°
E 71009/10/ 16/L
M16 x 1.5
M16 x 1.5
L
10
31.5
315
22
12
7
21
24°
E 71009/10/3/8/L
M16 x 1.5
G 3/8"
L
10
31.5
315
22
12
8
22
24°
E 71009/1/8/1/8
G 1/8''
G 1/8"
-
-
25
400
14
8
5
14
60°
E 71009/1/4/1/4
G 1/4''
G 1/4"
-
-
33
400
19
11
7
18
60°
E 71009/3/8/1/4
G 3/8''
G 1/4"
-
-
35
400
22
12
7
22
60°
E 71009/3/8/3/8
G 3/8''
G 3/8"
-
-
35
400
22
12
9
22
60°

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 400 °C

Material

  • 1.4571
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.