Artículos 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Peso [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Detalles

Descripción del producto

  • Para fresar, rectificar, verificar y electroerosionar en horizontal, en vertical y por el lateral
  • Variante inoxidable idónea para su uso en máquinas de electroerosión por hilo
  • Rectificado de precisión por todas las caras
  • Presión descendente que evita que se levante la pieza de trabajo
  • Perpendicularidad y paralelismo de 0,003/100 mm
  • Accionamiento mediante llave Allen y ajuste rápido mediante el perno de bloqueo

Incluye:

  • Bridas de sujeción, llave de ajuste y tope fijo y ajustable incluidos

Material

  • Acero resistente a la corrosión, 55 HRC aprox.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.