Elementos de sujeción

Portaherramientas para la fabricación de moldes y matrices

Los requisitos que debe cumplir un portaherramientas para el mecanizado por arranque de viruta en el ámbito de la fabricación de moldes y matrices suelen diferir mucho de los que se aplican a la fabricación general por encargo. Analizamos detenidamente estos criterios básicos y la importancia de los portaherramientas como componentes de las máquinas-herramienta.

Requisitos de un portaherramientas

Concentricidad

Calidad de equilibrado

Rigidez radial

Precisión repetible

HWZ 9602 Limpiador de husillos HSK Imagen del producto
Limpiador de husillos HSK
HWZ 9600 Limpiador de husillos ISO/SK Imagen del producto
Limpiador de husillos ISO/SK
HWZ 2202 Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69871
HWZ 2219 Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69871
HWZ 2267 Mandril de sujeción por contracción 4,5°, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de sujeción por contracción 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Portabrocas corto, DIN 69871 Imagen del producto
Portabrocas corto, DIN 69871
HWZ 2261 Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69871
HWZ 1102 Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69893
HWZ 1119 Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69893
HWZ 1161 Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69893

En resumen, el portaherramientas sirve de enlace entre la máquina y la herramienta y contribuye a prolongar la vida útil de la herramienta y a aprovechar plenamente el potencial de rendimiento de las herramientas de corte en las máquinas-herramienta modernas. Además, solo con una combinación adecuada de herramienta, pieza de trabajo, dispositivo de sujeción de la herramienta y máquina-herramienta pueden lograrse unos resultados de fresado con una alta estabilidad dimensional y un excelente acabado de la superficie mecanizada.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme

Otros criterios importantes

Contornos que interfieren en el trabajo

Longitud de voladizo

Estabilidad y amortiguación

Máxima fiabilidad de los procesos
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.