Artículos 2

ADP
b
Tipo
h
b1
h1
Contenido del juego
HER 6115/55/Set-1
55
Set-1
95.8
55
91.3
  • Mordaza giratoria
  • Boca 33-66
  • Perno de amarre EDM por hilo
  • Destornillador T30
HER 6115/55/Set-2
55
Set-2
95.8
55
91.3
  • Mordaza giratoria
  • Boca 0-33
  • Boca 33-66
  • Boca 66-100
  • Perno de amarre EDM por hilo
  • Destornillador T30

Detalles

Descripción del producto

  • Ajuste de la pieza de trabajo en tres ejes
  • Rango de sujeción de 0 a 100 mm
  • Ajuste del ángulo de 360°

Material

  • Resistente a la corrosión/templado
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.