Herramientas de corte Accesorios para la electroerosión

Grafito como material para EDM

El grafito está cobrando una importancia cada vez mayor como material para electrodos de EDM en el sector de la fabricación de moldes, matrices y otros utillajes. Tanto en el fresado en la electroerosión, sus ventajas respecto a otros materiales son evidentes. Entre ellas se cuenta, por ejemplo, una baja dilatación térmica, que da lugar a una excelente estabilidad dimensional.

Fresado de grafito

El grafito no se deforma plásticamente y, por tanto, no es apto para el mecanizado en sentido estricto. Al mecanizar el electrodo se desprenden granos del material base de forma controlada. Dado que esto conlleva un acusado desgaste abrasivo de la arista de corte de la herramienta utilizada, esta debe ser de un material con una resistencia a la abrasión relativamente alta. Este desgaste se produce en el mecanizado en seco y puede reducirse con velocidades de corte elevadas. Esto es justo lo que sucede en el caso de las herramientas recubiertas de diamante o de diamante policristalino, que sufren menor desgaste a mayor velocidad de corte y mayor avance por diente, lo que en última instancia se traduce en unos resultados de mecanizado excelentes. Al mismo tiempo, con este mecanizado de alta velocidad se optimizan aún más los resultados finales.

Ventajas

  • Menor coste debido al escaso desgaste
  • Aumento de la productividad gracias a su gran capacidad de arranque
  • También para geometrías muy finas
  • Sin necesidad de retoques

Electroerosión con grafito

Con los electrodos de grafito se puede ahorrar tiempo y dinero. Ya durante la fase de diseño, se pueden combinar distintas geometrías del molde en un electrodo para aprovechar al máximo las posibilidades de las modernas y potentes máquinas de EDM. La densidad del grafito es cuatro veces inferior a la del cobre, por lo que incluso los electrodos de gran tamaño pueden trabajarse sin problemas y con suma precisión.

Ventajas

  • Menor coste debido a su larga vida útil
  • Resultados de electroerosión precisos
  • Mayor productividad
  • Posibilidad de utilizar electrodos grandes

Calidades de grafito en Meusburger

Le recomendamos que elija la calidad de grafito según la aplicación prevista:

Q70

Q60

Q40
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.