Erosión con electrodos con sistema de pasadores

Una solución rentable y sencilla

En el mercado existe una gran variedad de sistemas para fijar electrodos en bruto en portaelectrodos. Elegir el más adecuado, que debe ser fácil de usar y, a la vez, económico, no suele ser tarea fácil. Por suerte, tenemos la solución: el sistema de pasadores cumple los requisitos y cubre una amplia gama de aplicaciones.

En comparación con el rectangular, el sistema de pasadores destaca por un menor desperdicio de material y un proceso de fabricación más sencillo. En la imagen se aprecia claramente la diferencia. Otra ventaja sería la función antigiro incorporada, que se logra disponiendo dos diámetros diferentes en el taladro pasante de montaje. Para dimensiones mayores, se utilizan para fijarlo dos roscas exteriores integradas.

Schnittbild Passstiftsystem

Ahorro de recursos gracias a un patrón de fijación ya integrado

A la fabricación de electrodos en bruto se dedican valiosos recursos de producción: además de la mano de obra, ocupa las fresadoras durante largos periodos. Para evitarlo, ponemos a su disposición una amplia selección de electrodos en bruto con patrón de fijación estándar o múltiple ya incorporado, tanto en cobre como en tres calidades de grafito. Prescinda del fresado y ahorre un tiempo precioso.

Portaelectrodos en varios materiales

Los portaelectrodos correspondientes están disponibles en aluminio, latón y acero para los distintos sistemas de sujeción. Los portaelectrodos con sistema rectangular pueden utilizarse también con pasadores si se utiliza un adaptador.

Elektrodenmontage bei Spannzapfen mit großer Spülbohrung
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.