Fresado de cobre y aluminio sin adhesión

Los metales no férreos se usan habitualmente en el sector de fabricación de moldes y matrices, en especial, las aleaciones de aluminio y el cobre. Debido a las características de estos materiales, su viruta puede quedarse soldada o adherida a muchas fresas y obstruirlas. Le mostramos los aspectos que debe tener en cuenta y las herramientas de corte más adecuadas para su mecanizado.

Electrodos de cobre

Dado que las aleaciones de cobre son sensibles al calor, el uso de herramientas de corte inadecuadas puede provocar tanto deformaciones como recrecimiento de filos en la herramienta. Para evitarlo, se necesitan fresas con una geometría especialmente adaptada. El afilado especial para esta aplicación permite además controlar la formación de viruta y ofrece, por tanto, unos resultados óptimos.

 

Particularidades del mecanizado:

  • Fresado de contornos complejos y paredes muy finas
  • Requiere radios pequeños y nervios profundos
  • Precisión y acabado de la superficie mecanizada óptimos

Cobre: requisitos especiales para las herramientas de corte

Cobre: requisitos especiales para las herramientas de corte

La precisión de las herramientas de corte es esencial para lograr un resultado perfecto al mecanizar aleaciones de cobre. El diámetro, el radio, la longitud de corte y la concentricidad deben rectificarse con una precisión en el rango de micras.

3D-Torusfräser für Kupfer WZF 27896

Sin grabado en la longitud de corte para una perfecta concentricidad

Metal duro especialmente fabricado para el mecanizado de cobre

Filos de corte y canales de evacuación de viruta pulidos

Filos de corte extremadamente afilados para minimizar la formación de rebabas

Recomendamos

WZF 22848 Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, larga Imagen del producto
Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, larga
WZF 27896 Fresa toroidal 3D para cortar cobre, de metal duro integral y con mango rebajado Imagen del producto
Fresa toroidal 3D para cortar cobre, de metal duro integral y con mango rebajado
WZF 28896 Fresa 3D de radio completo para cortar cobre, de metal duro integral y con mango rebajado Imagen del producto
Fresa 3D de radio completo para cortar cobre, de metal duro integral y con mango rebajado

Consejo práctico para determinar los parámetros de corte

Con nuestra práctica calculadora dispondrá de los parámetros de corte pertinentes en un abrir y cerrar de ojos. Además, le facilita otros datos relevantes y consejos para usar mejor la herramienta de corte.

Aleaciones de aluminio

La aleación de aluminio más adecuada depende de los requisitos concretos. Para obtener buenos resultados al mecanizar aleaciones blandas deben tenerse en cuenta algunos aspectos.

 

Particularidades del mecanizado:

  • No todas las aleaciones de aluminio se mecanizan con la misma facilidad.
  • Las blandas tienden a quedarse adherirse a la fresa y a formar filos recrecidos.
  • Debe asegurarse una refrigeración suficiente durante el mecanizado.

Materialqualitaeten-3

Aleaciones de aluminio: requisitos especiales para las herramientas de corte

Schrupp- und Schlichtfräser WZF 12838 für Aluminium

Canales de desahogo de virutas rectificados con la máxima precisión para fresado de alto rendimiento, el ranurado, el desbaste y el acabado que garantizan la evacuación óptima de las virutas

Aristas de corte nanopulidas que aumentan la vida útil a velocidades de avance altas

Pasos de viruta asimétricos que reducen las vibraciones

Forma frontal simétrica que permite velocidades de avance altas al fresar por interpolación helicoidal, fresar en rampa y taladrar garantizando la seguridad en el proceso

Recomendamos

WZF 11848 Fresa de desbaste de metal duro integral, para aluminio, larga Imagen del producto
Fresa de desbaste de metal duro integral, para aluminio, larga
WZF 12846 Fresa de desbaste y acabado para aluminio, de metal duro integral Imagen del producto
Fresa de desbaste y acabado para aluminio, de metal duro integral
WZF 128462 Fresa de desbaste y acabado para aluminio, de metal duro integral Imagen del producto
Fresa de desbaste y acabado para aluminio, de metal duro integral
WZF 12848 Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, larga Imagen del producto
Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, larga
WZF 128481 Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, con radio Imagen del producto
Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, con radio
WZF 12858 Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, extra larga 3xd Imagen del producto
Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, extra larga 3xd
WZF 128581 Fresa de desbaste y acabado para aluminio, de metal duro integral,extralarga Imagen del producto
Fresa de desbaste y acabado para aluminio, de metal duro integral,extralarga
WZF 12868 Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, extra larga 4xd Imagen del producto
Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, extra larga 4xd
WZF 12878 Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, extra larga 5xd Imagen del producto
Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral, para aluminio, extra larga 5xd

 

 

Calidades de aluminio incluidas en la gama de Meusburger

Aleación de aluminio 3.3547 

 

  • Aleación de aluminio no apta para el endurecimiento, recocida y homogeneizada con muy buenas propiedades para el mecanizado y la soldadura
  • Excelente estabilidad dimensional e idoneidad para las técnicas de anodizado, cromo duro y níquel químico
  • Muy buena resistencia a la corrosión

Denominación DIN: AlMg4,5Mn
Denominación EN: AW-5083

Aleación de aluminio con zinc 3.4365

 

  • Aleación endurecida de aluminio y zinc con una alta resistencia y buenas propiedades para el texturizado de la superficie
  • Buenas propiedades para el mecanizado, la erosión y el pulido

Denominación DIN: AlZnMgCu 1.5
Denominación EN: AW-7075
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.