Pulido

Nuestra línea de herramientas para pulir, con sus accesorios, permite trabajar las superficies de forma eficaz y precisa.

Un todoterreno para su taller

El micromotor de la línea M aúna una amplia gama de funciones del campo de la tecnología de micromotores. En su pantalla TFT en color, de 4,3 pulgadas, se indican con claridad la carga y la velocidad de giro, que se puede regular de forma continua. Detecta automáticamente el tipo de pieza de mano conectado y ajusta de inmediato la velocidad de giro, hasta 80 000 min⁻¹. También se puede elegir el sentido de rotación: a izquierda o a derecha.

Piezas de mano

GESM 2001 Pieza de mano multifunción para micromotor, línea M Imagen del producto
Pieza de mano multifunción para micromotor, línea M
GESM 2011 Pieza de mano de par de torsión alto para micromotor, línea M Imagen del producto
Pieza de mano de par de torsión alto para micromotor, línea M
GESM 2023 Pieza de mano angular, línea M Imagen del producto
Pieza de mano angular, línea M
GESM 2008 Pieza de mano larga para micromotor, línea M Imagen del producto
Pieza de mano larga para micromotor, línea M

Versatilidad y potencia para cualquier requisito

Las numerosas prestaciones que ofrecen las piezas de mano del micromotor de la línea M las hacen especialmente versátiles y eficaces. Gracias a su diseño compacto y ligero, son muy fáciles de mover y transportar. La velocidad de giro se puede regular de manera continua, de 4000 a 40 000 min⁻¹, para que pueda adaptarse a cualquier aplicación. Además, la gran autonomía de la batería permite un funcionamiento prolongado y su breve ciclo de carga, de tan solo tres horas y media, asegura un uso continuo.

Trabajar con alta presión

Descubra nuestra variada y extensa selección de herramientas neumáticas y sus correspondientes accesorios. En ella encontrará amoladoras rectas convencionales, amoladoras rectas de turbina, amoladoras angulares y limadoras neumáticas de alta gama, además de mangueras y reguladores.

Limadoras neumáticas

Nuestras limadoras neumáticas pueden utilizarse con piedras para pulir, limas de fibra cerámica, limas de diamante y muchos otros elementos. Dependiendo de la aplicación, puede seleccionar una lima con un recorrido de entre 0,15 y 10 mm.

Amoladoras neumáticas

En un taller no puede faltar la clásica amoladora neumática. Con sus diversos tamaños y velocidades de giro de hasta 100 000 min⁻¹, puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones.

Guantes antivibración

Estos guantes atenúan las vibraciones a las que están expuestas sus manos evitando daños a largo plazo.

 

  • Idóneos para limadoras neumáticas como la GDSF 2030
  • Cara interna de la palma acolchada con Vibrothan®
  • Cierre de velcro para un mejor ajuste

Flexible y potente

El sistema de eje flexible con 450 W de potencia y hasta 24 000 min-¹ ofrece un par considerablemente más alto que los micromotores y las herramientas neumáticas, que lo hace perfecto para herramientas de gran tamaño.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.