Artículos 1

ADP
l x b x h
Peso [kg]
Carga máxima [kg]
d
s
Ángulo de orientación [°]
HPO 2100/M
340x280x240
11.96
20
200
18
0-90

Detalles

Descripción del producto

  • Giratoria y orientable
  • Buena estabilidad y elementos de fijación
  • Puede utilizarse con placa de sujeción o imán

Incluye:

  • Accesorios de fijación para la placa de sujeción incluidos

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HPO 2100/M Mesa basculante manual, pequeña Imagen del producto

HPO 2100/M

Mesa basculante manual, pequeña

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.