Artículos 1

ADP
Dioptrías
d
Alimentación
lk [m]
Aumento
BAL 2150/5
5
120
230 V / 50 Hz
1.8
2.25

Detalles

Descripción del producto

  • Con 60 LED para una iluminación excelente
  • Con cuello flexible para orientarla con facilidad
  • Protección integrada de la lente
  • Perfecta para tareas de verificación o pulido
  • Lente de cristal resistente al rayado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

BAL 2150/5 Lámpara LED con lupa, modelo de mesa Imagen del producto

BAL 2150/5

Lámpara LED con lupa, modelo de mesa

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.