Herramientas para el acabado superficial

Hay muchas maneras de conseguir que la superficie mecanizada tenga un acabado perfecto. Cada aplicación requiere herramientas específicas, tanto si se trata de eliminar capas duras generadas por electroerosión como si necesita un pulido espejo. Para que le resulte más fácil elegirlas, hemos resumido aquí algunos consejos y trucos para lograr el acabado que busca.

Veranschaulichung zur Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Erodierstrukturen und Hochglanzpolitur.
Rebajes: pulido espejo

Para obtener una superficie impecable, es necesario un pulido minucioso. Le mostramos como obtener un resultado excelente.

Radio: pulido fino

Ofrecemos una amplia gama de accesorios para pulir los radios de la mejor manera posible.

Cajera: eliminación de capas generadas por la electroerosión

Le mostramos una forma sencilla de eliminar estas capas de metal fundido que quedan tras la electroerosión.

Cajeras: eliminación de capas generadas por la electroerosión

Existen varias formas de quitar las capas duras de acero refundido que la electroerosión por penetración deja en las cajeras. Aquí le mostramos una muy sencilla.

Veranschaulichung: Entfernung von Erodierstrukturen in einer Tasche.

Ángulos laterales de desmoldeo

Para mecanizar con facilidad los ángulos laterales de desmoldeo de las cajeras puede emplearse una lima de fibra cerámica en combinación con una máquina de pulido por ultrasonidos GESU 1200 con una potencia de hasta 45 W.

Fondo de la cajera

El sistema Easy Lap y las clásicas piedras para pulir son instrumentos idóneos para eliminar las capas duras que han quedado en el fondo tras la electroerosión. Si busca un resultado perfecto con una herramienta fácil de usar, le recomendamos nuestras limadoras neumáticas prémium.

Para aprovechar al máximo la capacidad de corte de las piedras Easy Lap, combínelas con un líquido de corte.

Rebajes: pulido espejo

Este tipo de acabado es uno de los más exigentes, ya que todas las superficies deben quedar impecables. También en este caso hay varias opciones para lograr un resultado excelente. Los requisitos en cuanto al acabado pueden ser muy diferentes: desde superficies pulidas con un ligero brillo en las que se admiten pequeños arañazos hasta superficies brillantes como un espejo y sin ningún tipo de marca.

Veranschaulichung: Hochglanzpolitur in Senkungen – die Königsklasse des Polierens.

Paso 1: preparación

Antes del pulido propiamente dicho, se puede preparar la superficie con un fieltro con fibra de latón V 76709. Esto facilita y abrevia los pasos posteriores.

Paso 2: pulido

A continuación, use un fieltro clásico con pasta de diamante y aceite de pulido o diluyente. Empiece con un grano de 25 o 17 μm, según lo limpia que esté ya la superficie, y vaya bajando poco a poco hasta llegar a los 3 μm.

Paso 3: retoque

Por último, abrillante a mano la superficie con pasta de diamante o una solución líquida a base de diamante de 3 μm y un paño prémium.

Radios: pulido fino

No todos los radios pueden mecanizarse de la misma manera. Por eso contamos con una extensa selección de accesorios para este fin.

Veranschaulichung: Feinpli

Nuestras versátiles puntas suelen ser las herramientas elegidas para el pulido fino, pero también pueden utilizarse otros abrasivos, como, por ejemplo, ruedas.

Para radios con un valor Rz determinado, habitual en matricería, se suele usar papel abrasivo en carburo de silicio.

Para lograr un mecanizado perfecto a la velocidad adecuada para la punta de pulir y la rueda abrasiva, recomendamos la unidad GESM 1000 con su correspondiente micromotor.

Nota

Para sacar el máximo provecho de los fieltros, utilícelos con el sistema GESM 1000 y el micromotor correspondiente.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.