E 23806
Enchufe de seguridad con rosca exterior y válvula, sistema USA
Artículos 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23806/ 9,4/1/4
|
|
9.4
|
G 1/4"
|
17
|
44
|
11
|
17
|
6
|
|
E 23806/13,5/3/8
|
|
13.5
|
G 3/8"
|
22
|
45
|
12.5
|
22
|
9
|
Detalles
Descripción del producto
- Presión máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (aceite): 220 °C
- Temperatura máxima (agua): 180 °C
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Ficha técnica E 23806
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos