Artículos 1

ADP
MB
B
L
Tol.
Peso [g]
MTD 22002/200
0-200
100
287
+/-0,02
219

Detalles

Descripción del producto

  • Máxima precisión debido al sistema de medición 'Absolute'
  • Con tornillo de fijación
  • Duración de la batería: aprox. 15.000 horas
  • Con protección contra salpicaduras de refrigerante

Incluye:

  • Pila (SR44) y estuche de plástico

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MTD 22002/200 Calibre de profundidad digital, IP67 Imagen del producto

MTD 22002/200

Calibre de profundidad digital, IP67

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.