Artículos 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5015/75
75
16
7

Detalles

Descripción del producto

  • Perfecto para medir la profundidad, también en ranuras
  • Compatible con calibres pie de rey de hasta 300 mm
  • En acero inoxidable

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MSZ 5015/75 Puente medición de profundidad para calibre pie de rey Imagen del producto

MSZ 5015/75

Puente medición de profundidad para calibre pie de rey

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.