V 72226
Μίνι περιστροφικό φρεζάκι καρβιδίου με οδόντωση φινιρίσματος, στέλεχος Ø3
Είδος 13
| |
ADP
|
μορφή
|
d1
|
l1
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72226/ A1/ 2,0x10,0
|
|
Κύλινδρος
|
2
|
10
|
38
|
3
|
|
V 72226/ A1/ 3,0x14,0
|
|
Κύλινδρος
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72226/ A2/ 2,0x10,0
|
|
Κύλινδρος με μετωπική οδόντωση
|
2
|
10
|
38
|
3
|
|
V 72226/ A2/ 3,0x14,0
|
|
Κύλινδρος με μετωπική οδόντωση
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72226/ A3/ 3,0x14,0
|
|
Κύλινδρος στρογγυλεμένος
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72226/ E1/ 3,0x 3,0
|
|
Ανεστραμμένος κώνος
|
3
|
3
|
38
|
3
|
|
V 72226/ E2/ 3,0x 3,0
|
|
Ανεστραμμένος κώνος, μετωπική οδόντωση
|
3
|
3
|
38
|
3
|
|
V 72226/ G3/ 3,0x12,0
|
|
Κώνος, αιχμηρή μύτη
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72226/ J1/ 2,5
|
|
Σφαίρα
|
2.5
|
- |
38
|
3
|
|
V 72226/ J1/ 3,0
|
|
Σφαίρα
|
3
|
- |
38
|
3
|
|
V 72226/ L1/ 3,0x12,0
|
|
Οξυκόρυφη αψίδα
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72226/ L2/ 3,0x12,0
|
|
Ημικυκλική αψίδα
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72226/M4/ 3,0x 6,0
|
|
Σταγόνα
|
3
|
6
|
38
|
3
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Στέλεχος ø3 mm
- Κατάλληλο για εξευγενισμένο και σκληρυμένο χάλυβα < 54 HRC, καθώς και για χρωμιούχο χάλυβα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς