Είδος 10

ADP
μορφή
d1
l1
l
d3
V 72224/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
3
14
38
3
V 72224/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος με μετωπική οδόντωση
3
14
38
3
V 72224/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος στρογγυλεμένος
3
14
38
3
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ανεστραμμένος κώνος
3
3
38
3
V 72224/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κώνος, αιχμηρή μύτη
3
12
38
3
V 72224/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σφαίρα
2.5
-
38
3
V 72224/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σφαίρα
3
-
38
3
V 72224/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Οξυκόρυφη αψίδα
3
12
38
3
V 72224/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ημικυκλική αψίδα
3
12
38
3
V 72224/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σταγόνα
3
6
38
3

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στέλεχος ø 3 mm
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Υψηλή σταθερότητα στην άκρη κοπής
  • Κατάλληλο για εξευγενισμένο και βαμμένο χάλυβα < 54 HRC, χρωμιούχο χάλυβα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.