E 1770
Auswerferstift zur Entlüftung, gehärtet
Artikel 63
| |
ADP
|
d1
|
l
|
n: Anzahl der Entlüftungsflächen
|
r
|
b1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1770/ 1 x 100
|
|
1
|
100
|
4
|
0.2
|
0.97
|
30
|
70
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1770/ 1 x 200
|
|
1
|
200
|
4
|
0.2
|
0.97
|
75
|
125
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1770/ 1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
4
|
0.2
|
1.17
|
30
|
70
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1770/ 1,2 x 200
|
|
1.2
|
200
|
4
|
0.2
|
1.17
|
75
|
125
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1770/ 1,5 x 100
|
|
1.5
|
100
|
4
|
0.2
|
1.47
|
30
|
70
|
3
|
1.5
|
|
E 1770/ 1,5 x 200
|
|
1.5
|
200
|
4
|
0.2
|
1.47
|
75
|
125
|
3
|
1.5
|
|
E 1770/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
4
|
0.2
|
1.96
|
30
|
70
|
4
|
2
|
|
E 1770/ 2 x 160
|
|
2
|
160
|
4
|
0.2
|
1.96
|
60
|
100
|
4
|
2
|
|
E 1770/ 2 x 200
|
|
2
|
200
|
4
|
0.2
|
1.96
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1770/ 2 x 250
|
|
2
|
250
|
4
|
0.2
|
1.96
|
75
|
175
|
4
|
2
|
|
E 1770/ 2,2 x 100
|
|
2.2
|
100
|
4
|
0.2
|
2.16
|
30
|
70
|
4
|
2
|
|
E 1770/ 2,2 x 200
|
|
2.2
|
200
|
4
|
0.2
|
2.16
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1770/ 2,5 x 100
|
|
2.5
|
100
|
4
|
0.3
|
2.46
|
30
|
70
|
5
|
2
|
|
E 1770/ 2,5 x 200
|
|
2.5
|
200
|
4
|
0.3
|
2.46
|
75
|
125
|
5
|
2
|
|
E 1770/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
6
|
0.3
|
2.96
|
30
|
70
|
6
|
3
|
|
E 1770/ 3 x 160
|
|
3
|
160
|
6
|
0.3
|
2.96
|
60
|
100
|
6
|
3
|
|
E 1770/ 3 x 200
|
|
3
|
200
|
6
|
0.3
|
2.96
|
75
|
125
|
6
|
3
|
|
E 1770/ 3 x 250
|
|
3
|
250
|
6
|
0.3
|
2.96
|
75
|
175
|
6
|
3
|
|
E 1770/ 3 x 315
|
|
3
|
315
|
6
|
0.3
|
2.96
|
80
|
235
|
6
|
3
|
|
E 1770/ 3,2 x 100
|
|
3.2
|
100
|
6
|
0.3
|
3.16
|
30
|
70
|
6
|
3
|
|
E 1770/ 3,2 x 200
|
|
3.2
|
200
|
6
|
0.3
|
3.16
|
75
|
125
|
6
|
3
|
|
E 1770/ 3,5 x 100
|
|
3.5
|
100
|
6
|
0.3
|
3.46
|
30
|
70
|
7
|
3
|
|
E 1770/ 3,5 x 200
|
|
3.5
|
200
|
6
|
0.3
|
3.46
|
75
|
125
|
7
|
3
|
|
E 1770/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
6
|
0.3
|
3.96
|
30
|
70
|
8
|
3
|
|
E 1770/ 4 x 160
|
|
4
|
160
|
6
|
0.3
|
3.96
|
60
|
100
|
8
|
3
|
|
E 1770/ 4 x 200
|
|
4
|
200
|
6
|
0.3
|
3.96
|
75
|
125
|
8
|
3
|
|
E 1770/ 4 x 250
|
|
4
|
250
|
6
|
0.3
|
3.96
|
75
|
175
|
8
|
3
|
|
E 1770/ 4 x 315
|
|
4
|
315
|
6
|
0.3
|
3.96
|
80
|
235
|
8
|
3
|
|
E 1770/ 4,2 x 100
|
|
4.2
|
100
|
6
|
0.3
|
4.16
|
30
|
70
|
8
|
3
|
|
E 1770/ 4,2 x 200
|
|
4.2
|
200
|
6
|
0.3
|
4.16
|
75
|
125
|
8
|
3
|
Details
Produktbeschreibung
- Maximale Temperatur: 200 °C
Vorteile
- Schnelle, gezielte Entlüftung der Kavität über den Auswerferstift
- Individuell ablängbar dank der Entlüftungsflächen über nahezu die gesamte Schaftlänge
- Optimale Führung des Auswerfers durch g6-Toleranz am Schaft
Material
- ≈1.2210 ≈60 HRC
Hier können Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Konfigurator startenFragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen