E 17003
Auswerferstift abgesetzt, gehärtet, HSS
Artikel 83
| |
ADP
|
d2
|
l
|
r
|
d1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 17003/0,5 x 80
|
|
0.5
|
80
|
0.2
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,5 x 100
|
|
0.5
|
100
|
0.2
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,5 x 125
|
|
0.5
|
125
|
0.2
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,5 x 160
|
|
0.5
|
160
|
0.2
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,6 x 80
|
|
0.6
|
80
|
0.2
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,6 x 100
|
|
0.6
|
100
|
0.2
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,6 x 125
|
|
0.6
|
125
|
0.2
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,6 x 160
|
|
0.6
|
160
|
0.2
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,8 x 80
|
|
0.8
|
80
|
0.2
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,8 x 100
|
|
0.8
|
100
|
0.2
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,8 x 125
|
|
0.8
|
125
|
0.2
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,8 x 160
|
|
0.8
|
160
|
0.2
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,8 x 200
|
|
0.8
|
200
|
0.2
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,9 x 80
|
|
0.9
|
80
|
0.2
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,9 x 100
|
|
0.9
|
100
|
0.2
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,9 x 125
|
|
0.9
|
125
|
0.2
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,9 x 160
|
|
0.9
|
160
|
0.2
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 17003/0,9 x 200
|
|
0.9
|
200
|
0.2
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 17003/1 x 60
|
|
1
|
60
|
0.2
|
2
|
25
|
35
|
4
|
2
|
|
E 17003/1 x 80
|
|
1
|
80
|
0.2
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 17003/1 x 100
|
|
1
|
100
|
0.2
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 17003/1 x 125
|
|
1
|
125
|
0.2
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 17003/1 x 160
|
|
1
|
160
|
0.2
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 17003/1 x 200
|
|
1
|
200
|
0.2
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 17003/1 x 250
|
|
1
|
250
|
0.2
|
2
|
100
|
150
|
4
|
2
|
|
E 17003/1 x 275
|
|
1
|
275
|
0.2
|
2
|
125
|
150
|
4
|
2
|
|
E 17003/1,1 x 100
|
|
1.1
|
100
|
0.2
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 17003/1,1 x 125
|
|
1.1
|
125
|
0.2
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 17003/1,1 x 160
|
|
1.1
|
160
|
0.2
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 17003/1,1 x 200
|
|
1.1
|
200
|
0.2
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
Details
Produktbeschreibung
- ≈ISO 8694 (DIN 1530 C) Form CH
- Maximale Temperatur: 550 °C
Material
- ≈1.3343 (HSS) ≈64 HRC
Hier können Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Konfigurator startenFragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen