Anaerobe Klebstoffe – halten, was sie verkleben!

Mit anaeroben Klebstoffen steht zuverlässigen Verklebungen nichts mehr im Weg – überzeugen Sie sich selbst.

Anaerobe Klebstoffe

Anaerobe Klebstoffe dienen dazu, den Spalt zwischen einzelnen Bauteilen vollständig auszufüllen. Sie dichten ab und fixieren mechanische Verbindungen. In unserem Sortiment finden Sie neben Gewindedichtungen auch Schrauben­sicherungen und Fügeklebstoffe.

Wie funktionieren anaerobe Klebstoffe?

Vor dem Verkleben müssen die Bauteile gründlich gereinigt werden. Dafür empfehlen wir unseren Schnellreiniger VCQ 10, mit dem sich Verschmutzungen schnell und effektiv entfernen lassen. Anaerobe Klebstoffe bleiben so lange flüssig, bis sie unter Luftausschluss mit aktiven Metallionen in Kontakt kommen. Sie bieten hohe Festigkeiten und sind temperaturbeständig. Bei Raumtemperatur erreichen sie innerhalb von wenigen Minuten Handfestigkeit und sind im Normalfall nach 24 Stunden vollständig ausgehärtet.

Schrauben sichern in Durchgangsbohrungen

Für das Sichern von Schrauben in Durchgangsbohrungen wird die Schraube erst in die Bohrung eingebracht. Anschließend wird der Klebstoff in Form einer umlaufenden Raupe direkt auf das Gewinde aufgetragen.

Schrauben sichern in Sackloch-Gewindebohrungen

Um Schrauben in Sackloch-Gewindebohrungen zu sichern, sollte der Klebstoff in der Bohrung möglichst umlaufend auf das Gewinde aufgetragen werden. So wird eine optimale Benetzung des Gewindes gewährleistet.

Gewinde abdichten

Beim Abdichten von Gewindeverbindungen sollte der Klebstoff auf dem Innen- und Außengewinde aufgetragen werden, um eine optimale Benetzung und Abdichtung zu gewährleisten.

Einklebebuchsen fügen

Beim Verkleben von Fügeteilen empfehlen wir, den Klebstoff in einer bzw. bei dickeren Platten in zwei umlaufenden Raupen im vorderen Drittel der Buchse aufzubringen. Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, sollte die Buchse mit einer leichten Drehbewegung in die Bohrung eingeführt werden. Buchsen für Kugelkäfige werden vorgespannt und anschließend zusammen mit dem Kugelkäfig und der Führungssäule eingeklebt. Das Werkzeug muss nach der Verklebung ca. 8 Stunden ruhen, damit die volle Endfestigkeit des Klebstoffs erreicht wird.

Fachwissen

Bei zu verklebenden Materialien wird zwischen aktiven und passiven Werkstoffen unterschieden:

 

Aktive Werkstoffe verfügen über einen hohen Eisen- oder Kupferanteil und sind in der Lage, eine hohe Zahl an Metallionen abzugeben. Somit sorgen sie für eine schnelle Aushärtung.

 

Passive Werkstoffe sind metallische Werkstoffe mit geringer katalytischer Wirkung oder nicht metallisch. Sie können nur eine geringe Zahl an bzw. überhaupt keine Ionen abgeben, wodurch der Klebstoff sehr langsam bzw. gar nicht aushärtet.

Auf Nummer sicher mit:

VCQ 10 Industrie Schnellreiniger Produkt Einzelbild
Industrie Schnellreiniger
VBA 2M43 Schraubensicherung, mittelfest Produkt Einzelbild
VBA 2M43
  • Herbstaktion
  • Schraubensicherung, mittelfest
    VBA 5M69 Hochtemperatur-Gewindedichtung, mittelfest Produkt Einzelbild
    Hochtemperatur-Gewindedichtung, mittelfest
    VBA 6M03 Fügeverbindung, hochfest und niedrigviskos Produkt Einzelbild
    Fügeverbindung, hochfest und niedrigviskos
    ASH 7220 Einwegschutzhandschuhe Nitril Produkt Einzelbild
    ASH 7220
  • Herbstaktion
  • Einwegschutzhandschuhe Nitril
    VBA 5M42 Gewindedichtung, mittelfest und mittelviskos Produkt Einzelbild
    Gewindedichtung, mittelfest und mittelviskos
    VCM 20 Universal-Hochleistungsreiniger Produkt Einzelbild
    Universal-Hochleistungsreiniger
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
    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.