Auswerfer

Unser umfangreiches Sortiment umfasst zahlreiche Auswerferlösungen in verschiedenen Varianten und Werkstoffen. Ständig ab Lager verfügbar und schnell lieferbar – für maximale Versorgungssicherheit im Formenbau.

Schnell und einfach konfigurieren

Unser Konfigurator ermöglicht die schnelle und einfache Auswahl des passenden Auswerfers aus dem Sortiment sowie die individuelle Konfiguration einbaufertiger, abgelängter Auswerfer mit einer Längentoleranz von 0/+0,02 mm.

Ihre Vorteile:

  • Automatische Normartikelerkennung und Prüfung, ob Standardartikel abgelängt werden können
  • Sofortige Verfügbarkeit von Preis, Lieferzeit und CAD-Daten
  • Sonderanfertigungen individuell konfigurierbar

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ständige Verfügbarkeit und kürzeste Lieferzeiten

Hohe Versorgungssicherheit und schneller Ersatz durch effiziente Beschaffungsabläufe minimieren Stillstandszeiten.

Umfangreiches und strukturiertes Sortiment

Profitieren Sie von Zeit- und Kosteneinsparungen von der Konstruktion bis zum fertigen Werkzeug.

Konstant hohe Qualität durch Standardisierung

Standardisierung garantiert gleichbleibend hohe Qualität durch geprüfte Lieferanten und verlässliche Prüfprozesse.

Optimale digitale Unterstützung

Passende Auswerfer schnell konfiguriert – von Normgröße bis individuell abgelängt, inklusive CAD-Daten, Liefer- und Preisinformationen.

Werkstoff und Oberflächenveredelung richtig wählen

Auswerfer gehören zu den am stärksten belasteten Komponenten im Spritzgießwerkzeug und müssen unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Ihre Auswahl beeinflusst Standzeit, Prozessstabilität, Wartungsaufwand und Bauteilqualität und sollte daher nicht allein über Abmessung und kostenorientierte Kriterien erfolgen. Zum Einsatz kommen unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenveredelungen – von Kaltarbeits- oder Warmarbeitsstahl bis hin zu DLC-Beschichtungen.

Produktübersicht

Entdecken Sie alle unsere Auswerferlösungen:

38 Produkt(e) gefunden
38 Produkt(e) gefunden
E 1710 Auswerferstift gehärtet
Auswerferstift gehärtet
610 Artikel
E 1710 DLC Auswerferstift gehärtet, mit DLC-Beschichtung
Auswerferstift gehärtet, mit DLC-Beschichtung
284 Artikel
E 17103 Auswerferstift gehärtet, HSS
Auswerferstift gehärtet, HSS
126 Artikel
E 17109 Auswerferstift gehärtet, rostfrei
Auswerferstift gehärtet, rostfrei
37 Artikel
E 1710R Auswerferstift gehärtet, mit Verdrehsicherung und Einlaufschräge
Neu Auswerferstift gehärtet, mit Verdrehsicherung und Einlaufschräge
78 Artikel
E 1710R DLC Auswerferstift gehärtet, mit Verdrehsicherung und Einlaufschräge, mit DLC-Beschichtung
Neu Auswerferstift gehärtet, mit Verdrehsicherung und Einlaufschräge, mit DLC-Beschichtung
78 Artikel
E 1711 Auswerferstift gehärtet, mit einseitiger Verdrehsicherung
Auswerferstift gehärtet, mit einseitiger Verdrehsicherung
105 Artikel
E 1712 Auswerferstift gehärtet, mit Verdrehsicherung
Auswerferstift gehärtet, mit Verdrehsicherung
57 Artikel
E 1715 Auswerferstift gehärtet, mit kegeligem Kopf
Auswerferstift gehärtet, mit kegeligem Kopf
179 Artikel
E 1740 Auswerferstift, nitriert-oxidationsbeschichtet
Auswerferstift, nitriert-oxidationsbeschichtet
301 Artikel
E 1741 Auswerferstift nitriert-blank
Auswerferstift nitriert-blank
140 Artikel
E 1745 Auswerferstift nitriert-blank, mit kegeligem Kopf
Auswerferstift nitriert-blank, mit kegeligem Kopf
15 Artikel
E 1700 Auswerferstift abgesetzt, gehärtet
Auswerferstift abgesetzt, gehärtet
167 Artikel
E 1700 DLC Auswerferstift abgesetzt, gehärtet, HSS, mit DLC-Beschichtung
Auswerferstift abgesetzt, gehärtet, HSS, mit DLC-Beschichtung
117 Artikel
E 17003 Auswerferstift abgesetzt, gehärtet, HSS
Auswerferstift abgesetzt, gehärtet, HSS
83 Artikel
E 1702 Auswerferstift abgesetzt, gehärtet mit Verdrehsicherung
Auswerferstift abgesetzt, gehärtet mit Verdrehsicherung
21 Artikel
E 1730 Auswerferstift abgesetzt, nitriert-oxidationsbeschichtet
Auswerferstift abgesetzt, nitriert-oxidationsbeschichtet
67 Artikel
E 1720 Auswerferhülse gehärtet
Auswerferhülse gehärtet
545 Artikel
E 1723 Auswerferhülse stufenlos, gehärtet
Auswerferhülse stufenlos, gehärtet
75 Artikel
E 1750 Auswerferhülse nitriert
Auswerferhülse nitriert
176 Artikel
E 1770 Auswerferstift zur Entlüftung, gehärtet
Auswerferstift zur Entlüftung, gehärtet
63 Artikel
E 1770 DLC Auswerferstift zur Entlüftung, gehärtet, mit DLC-Beschichtung
Auswerferstift zur Entlüftung, gehärtet, mit DLC-Beschichtung
36 Artikel
E 1725 Flachauswerfer, gehärtet
Flachauswerfer, gehärtet
225 Artikel
E 1727 Flachauswerfer, mit 2 Eckenradien, gehärtet
Flachauswerfer, mit 2 Eckenradien, gehärtet
146 Artikel
E 1727 DLC Flachauswerfer, 2 Eckenradien, gehärtet, DLC-beschichtet
Flachauswerfer, 2 Eckenradien, gehärtet, DLC-beschichtet
138 Artikel
E 1728 Flachauswerfer, 4 Eckenradien, gehärtet
Flachauswerfer, 4 Eckenradien, gehärtet
163 Artikel
E 1728 DLC Flachauswerfer, 4 Eckenradien, gehärtet, DLC-beschichtet
Flachauswerfer, 4 Eckenradien, gehärtet, DLC-beschichtet
160 Artikel
E 1726 Flachauswerfer mit Blattüberlänge, gehärtet
Flachauswerfer mit Blattüberlänge, gehärtet
102 Artikel
E 17262 Flachauswerfer mit Blattüberlänge, 2 Eckenradien, gehärtet
Flachauswerfer mit Blattüberlänge, 2 Eckenradien, gehärtet
100 Artikel
E 17262 DLC Flachauswerfer mit Blattüberlänge, 2 Eckenradien, gehärtet, DLC-beschichtet
Flachauswerfer mit Blattüberlänge, 2 Eckenradien, gehärtet, DLC-beschichtet
89 Artikel
E 17264 Flachauswerfer mit Blattüberlänge, 4 Eckenradien, gehärtet
Flachauswerfer mit Blattüberlänge, 4 Eckenradien, gehärtet
103 Artikel
E 17264 DLC Flachauswerfer mit Blattüberlänge, 4 Eckenradien, gehärtet, DLC-beschichtet
Flachauswerfer mit Blattüberlänge, 4 Eckenradien, gehärtet, DLC-beschichtet
97 Artikel
E 1755 Flachauswerfer, nitriert-oxidationsbeschichtet
Flachauswerfer, nitriert-oxidationsbeschichtet
47 Artikel
E 1742 Kernstift unnitriert
Kernstift unnitriert
109 Artikel
E 1780 Kupferkernstift
Kupferkernstift
28 Artikel
E 1786 Konturkernstift
Konturkernstift
24 Artikel
E 1790 Konturkernstift, aus Warmarbeitsstahl
Konturkernstift, aus Warmarbeitsstahl
59 Artikel
E 1791 Kernstift, aus Warmarbeitsstahl, gehärtet
Kernstift, aus Warmarbeitsstahl, gehärtet
47 Artikel
38 von 38 werden angezeigt.

Auswerferstifte gerade

 

  • Große Auswahl an Durchmessern und Längen
  • Für jeden Anwendungsfall das richtige Material – von Kaltarbeitsstahl bis rostfreiem Stahl
  • Verschiedene Verdrehsicherungen für eine präzise Positionierung
  • Diverse Oberflächenveredelungen, wie z. B. DLC-Beschichtung, verfügbar

Spannende Themen für Sie
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.