Leitungstechnik

Für jede Anwendung den richtigen Schlauch – dafür bieten wir Ihnen ausgewählte Produkte in unserem Sortiment an. Zu den jeweiligen Schläuchen passende Anschlüsse, Verteiler, Zubehör und Werkzeuge komplettieren das Sortiment für die Leitungskonfektion.

Zeitgewinn mit dem Schnellsteck-Temperierschlauch

Der spezielle Aufbau des Schnellsteck-Temperierschlauchs E 2185 in Kombination mit einer Schnellstecktülle ermöglicht eine zeitsparende Montage. Der Schlauch wird einfach mit Hilfe von warmem Seifenwasser auf die Schnellstecktülle aufgeschoben. Beim Schnellsteckschlauch ist das Gewebe so gewickelt, dass es sich unter Druck zusammenzieht. Die Anbindung ist somit platzsparend ohne störende Klemmen möglich und die Verbindung hält dauerhaft dicht.

Mehr Sicherheit im Betrieb dank dem IsoTemp® Hochtemperaturschlauch

Der IsoTemp® Hochtemperaturschlauch E 2187 von Meusburger ist im Dauerbetrieb für Temperaturen von bis zu 200 °C mit Wasser, Öl, Luft sowie Dampf einsetzbar. Alle medienberührenden Bauteile sind aus Edelstahl, um eine Korrosionsbildung und somit ein „Zuwachsen“ bzw. Verstopfen der Leitung zu verhindern. Mit der Überwurfmutter kann entweder eine Kupplung montiert oder der Schlauch direkt am Werkzeug verschraubt werden. Dank des FDA-konformen Silikonüberzugs ist der Schlauch auch sehr gut im Reinraum verwendbar.

Schnellsteck-Temperierschlauch

Der Schnellsteckschlauch E 2185 ist sowohl für Kalt- als auch für Heißwasser bis 140 °C geeignet. Die Außenschicht besteht aus synthetischem Gummi und ist sehr abriebfest sowie ölbeständig. Der Schlauch kann für normale Verschlauchungen, aber auch für Kabelkanäle eingesetzt werden.

IsoTemp® Hochtemperaturschlauch

Der IsoTemp® Hochtemperaturschlauch E 2187 hat einen sehr kleinen Biege­radius von 50 mm und ist daher sehr flexibel. Er ist bei Meusburger als rote, blaue und schwarze Ausführung in abgestuften Längen von 300 mm bis 2500 mm ab Lager erhältlich. Zudem sind auch Sonderlängen lieferbar.

 

Werkstattbedarf für die Leitungstechnik

Überzeugen Sie sich vom passenden Zubehör und den richtigen Werkzeugen in unserem Sortiment, damit einer einfachen und schnellen Montage der Schläuche nichts mehr im Wege steht. So hilft Ihnen unsere Schlauch-Montagevorrichtung E 21990 dabei, die Kupplungen und Tüllen einfach und sicher zu verbinden. Mit dem Schlauch- und Rohrschneider V 20420 lassen sich Schläuche bis zu einem Durchmesser von 25 mm präzise rechtwinklig abschneiden. Außerdem ermöglicht Ihnen die Schlauchpresse E 2196, die Presshülsen E 2190 zuverlässig zu verpressen und somit eine sichere Verbindung zwischen Schlauch und Kupplung zu gewährleisten.

E 21990 Schlauch-Montagevorrichtung
Schlauch-Montagevorrichtung
V 20420 Schlauch- und Rohrschneider
Schlauch- und Rohrschneider
E 2198 Zange für 2-Ohr-Schlauchklemme
Zange für 2-Ohr-Schlauchklemme
V 34000 Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.