Führung Auswerferpaket

Langlebig und präzise – Auswerferpaket-Führung von Meusburger

Langlebigkeit, Präzision und zuverlässige Verfügbarkeit sind wichtige Faktoren bei der Auswahl von Führungselementen. Entdecken Sie die zahlreichen Lösungen für die Auswerferpaket-Führung bei Meusburger!

Qualität aus Österreich

Vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt – wir setzen auf die Eigenfertigung unserer Führungselemente. Wir fertigen sie an unserem Hauptstandort in Wolfurt und kennen daher alle Prozesse vom Drehen bis hin zum Schleifen genauestens. Auch bei der Qualitätskontrolle legen wir großen Wert auf hochpräzise Messmittel, um die beste Qualität unserer Führungselemente zu gewährleisten.

Verfügbarkeit ab Lager

Wie alle Artikel aus dem Sortiment werden auch die Einbauteile in kürzester Zeit kommissioniert und machen sich über bestens vernetzte Logistikpartner auf den Weg zu Ihnen. Somit können wir bei Meusburger kürzeste Lieferzeiten garantieren.

Gleitführung

Von der altbewährten Messingbuchse bis hin zur wartungsfreien Buchse mit Sinterschicht – finden Sie die passenden Führungsbolzen und Gleitbuchsen für eine optimale Führung Ihres Auswerferpakets.

Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.
Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.

E 1120

  • Gängige Führungsbuchse im Auswerferpaket
  • Sehr gute Einlaufeigenschaften

 

Schmierung: Hochleistungsfett VGS 180

E 11202

E 11206

E 1125

E 1120 Führungsbuchse für Auswerferpaket, Messing
Führungsbuchse für Auswerferpaket, Messing
E 11202 Führungsbuchse für Auswerferpaket
Führungsbuchse für Auswerferpaket
E 11206 Führungsbuchse für Auswerferpaket, mit wartungsfreier Sinterschicht
Führungsbuchse für Auswerferpaket, mit wartungsfreier Sinterschicht
E 1125 Führungsbuchse für Auswerferpaket, wartungsfrei
Führungsbuchse für Auswerferpaket, wartungsfrei

Wälzführung

Sie suchen Auswerferpaket-Führungen für hohe Hubgeschwindigkeiten und höchste Präzision? Entdecken Sie unsere leichtgängigen Kugelführungen, die durch die optimale Vorspannung nahezu spielfrei sind. Dank der Punkt­­berührung der Kugeln auf den Bolzen profitieren Sie zudem von geringem Verschleiß.

Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.
Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.

E 1140 + E 1332

  • Höchste Präzision durch optimale Vorspannung
  • Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu E 1144 und E 1146

 

Schmierung: Hochleistungsöl VLS 250

E 1144

E 1146

E 1140 Führungsbuchse für Kugelführungseinheit
Führungsbuchse für Kugelführungseinheit
E 1332 Kugelkäfig für Kugelführungseinheit
Kugelkäfig für Kugelführungseinheit
E 1144 Kugelumlaufbuchse für Auswerferpaket
Kugelumlaufbuchse für Auswerferpaket
E 1146 Kugelumlaufbuchse mit Sicherungsringen
Kugelumlaufbuchse mit Sicherungsringen

Führung über Stützbolzen

Sind Sie auf der Suche nach einer platzsparenden Auswerferpaket-Führung? Egal ob Gleitführungen oder Wälzführungen – entdecken Sie unsere Führungslösungen über den Stützbolzen. Zusätzlich zu ihrer Führungs­funktion dienen die Bolzen der Abstützung der Formplatte.

Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
E 1121 Führungsbuchse für Stützbolzen, Messing
Führungsbuchse für Stützbolzen, Messing
E 1126 Führungsbuchse für Stützbolzen, wartungsfrei
Führungsbuchse für Stützbolzen, wartungsfrei
E 1145 Kugelumlaufbuchse für Stützbolzen
Kugelumlaufbuchse für Stützbolzen

Alle Führungsbuchsen im Vergleich
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.