Langfristige Kostenreduktion durch Einsatz eines Heißkanalsystems

Es stellt sich oft die Frage, ob ein Heißkanal oder Kaltkanal verwendet werden soll. Wir helfen Ihnen gerne bei der Entscheidungsfindung und Sie werden sehen, dass sich langfristig das Heißkanalsystem durchsetzen wird.

Ressourcen werden immer wertvoller – so auch das Kunststoffgranulat. Bei der Verwendung eines Kaltkanalsystems entstehen unvermeidlich auch hohe Kosten durch den nicht verwendbaren Anguss. Genau diese Kosten gilt es zu vermeiden, um noch effizienter produzieren zu können. Durch die Verwendung eines Heißkanalsystems werden Kosten für das nicht verwendbare Material eingespart. Anhand unseres Angusskostenrechners können Sie sich beispielhaft ausrechnen, wie viel Materialkosten im Spritzgießprozess eingespart werden können.

Angusskostenrechner

Weitere Vorteile eines Heißkanalsystems

In Zeiten von Rohstoffmangel und dem Preisanstieg des Kunststoffgranulats wird die Wirtschaftlichkeit in der Produktion maßgeblich beeinflusst. Durch den Einsatz eines Heißkanalsystems lassen sich entscheidende anwendungstechnische Vorteile erzielen, die sich positiv auf die Produktivität auswirken. Obwohl Heißkanäle oft mit höheren Anschaffungskosten verbunden sind, sprechen viele andere technische und finanzielle Aspekte für die bevorzugte Verwendung gegenüber Kaltkanälen.

Technische Perspektive

  • Kürzere Zykluszeiten, da Angüsse meist länger auskühlen müssen
  • Reduzierte Druckverluste
  • Bessere Nachdruckwirkung
    Positive Wirkung auf Schwindung und Verzug
  • Anspritzen von innen möglich
  • Möglichkeit zum Einsatz von Etagenwerkzeugen

Finanzielle Perspektive

  • Angussspinnen müssen nicht sortiert werden
  • Keine Lagerung der Angussspinnen notwendig
  • Keine Regranulierung notwendig
  • Weniger Platzbedarf bei gleicher Produktionsmenge

Weitere Informationen

Wenn auch für Sie die Vorteile eines Heißkanalsystems überwiegen, kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns eine Anfrage zukommen. Unser Service-Team ist gerne für Sie da. Alternativ können Sie auch unseren Konfigurator für standardisierte Heißkanalsysteme testen.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.