Neue Beschriftungseinheiten mit Wechseleinsatz E 246x

Mit unseren neuen Beschriftungseinheiten erweitern wir unser Sortiment um eine flexible und anwenderfreundliche Lösung für den schnellen Wechsel von Bauteilkennzeichnungen direkt von der Trennebene.

Unsere Beschriftungseinheiten sind in eckiger Ausführung (E 2466) und runder Ausführung (E 2467) erhältlich und bieten maximale Flexibilität für individuelle Kennzeichnungen. Durch die einfache Entnahme mittels Demontagemagneten lassen sich die Wechseleinsätze schnell und beschädigungsfrei ausbauen. Der Wechsel direkt auf der Spritzgießmaschine reduziert Rüstzeiten und ermöglicht eine effiziente Anpassung der Kennzeichnung im laufenden Produktionsprozess.

Die Wechseleinsätze können über die gesamte Fläche individuell graviert oder gefräst werden. Logos, Symbole oder kundenspezifische Kennzeichnungen lassen sich präzise und dauerhaft realisieren. Eine umfangreiche Auswahl an Baugrößen ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlichste Anwendungen. Für einen sicheren und beschädigungsfreien Ausbau sorgt der speziell entwickelte Demontagemagnet E 2468. Die magnetische Entnahme schützt Kavität und Einsatz zuverlässig und ermöglicht einen schnellen sowie komfortablen Wechsel – ohne Keile oder Schlagwerkzeuge.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Zeitersparnis dank Tausch des Wechseleinsatzes direkt auf der Spritzgießmaschine
  • Optimaler Schutz von Kavität und Einsatz dank Demontage mittels Magneten
  • Umfangreiche Auswahl an Baugrößen für maximale Gestaltungsfreiheit
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.