Artikel 17

ADP
d2
d1
l
l1
l2
SW
d4
d3
d5
E 2316/ 9,4/ 10/ 45
9.4
M10 x 1
45
7
18
11
6
10
6
E 2316/ 9,4/ 10/ 60
9.4
M10 x 1
60
7
18
11
6
10
6
E 2316/ 9,4/ 10/ 80
9.4
M10 x 1
80
7
18
11
6
10
6
E 2316/ 9,4/ 10/100
9.4
M10 x 1
100
7
18
11
6
10
6
E 2316/ 9,4/ 10/120
9.4
M10 x 1
120
7
18
11
6
10
6
E 2316/ 9,4/1/8/ 45
9.4
G 1/8"
45
7
18
11
6
10
6
E 2316/ 9,4/1/8/ 60
9.4
G 1/8"
60
7
18
11
6
10
6
E 2316/ 9,4/1/8/ 80
9.4
G 1/8"
80
7
18
11
6
10
6
E 2316/ 9,4/1/8/100
9.4
G 1/8"
100
7
18
11
6
10
6
E 2316/ 9,4/1/8/120
9.4
G 1/8"
120
7
18
11
6
10
6
E 2316/13,5/1/4/ 45
13.5
G 1/4"
45
10
23
15
9
13
9
E 2316/13,5/1/4/ 60
13.5
G 1/4"
60
10
23
15
9
13
9
E 2316/13,5/1/4/ 80
13.5
G 1/4"
80
10
23
15
9
13
9
E 2316/13,5/1/4/100
13.5
G 1/4"
100
10
23
15
9
13
9
E 2316/13,5/1/4/120
13.5
G 1/4"
120
10
23
15
9
13
9
E 2316/13,5/1/4/140
13.5
G 1/4"
140
10
23
15
9
13
9
E 2316/13,5/1/4/160
13.5
G 1/4"
160
10
23
15
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.