Artikel 1

ADP
l
d1
V 20420/185
185
0 - 25

Details

Produktbeschreibung

  • Zum Schneiden von Schläuchen wie z.B. E 2180 und E 2182, sowie dünnwandigen Kunststoffrohren bis zu einem Außendurchmesser von 25 mm
  • Auswechselbares Messer aus gehärtetem Spezial-Werkzeugstahl
  • Nicht zum Kabelschneiden geeignet

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

V 20420/185 Schlauch - und Rohrschneider

V 20420/185

Schlauch - und Rohrschneider

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.