Artikel 6

ADP
Typ
Leistung [W]
n max. [min-1]
Setinhalt
GESM 2320/Set-1
Set-1
140
50000
  • Bürstenloser Mikromotor 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4005/50
GESM 2320/Set-2
Set-2
200
50000
  • Bürstenloser Mikromotor 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4005/50
GESM 2320/Set-3
Set-3
140
50000
  • Bürstenloser Mikromotor 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Winkelspannkopf 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
GESM 2320/Set-4
Set-4
200
50000
  • Bürstenloser Mikromotor 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Winkelspannkopf 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
GESM 2320/Set-5
Set-5
140
50000
  • Bürstenloser Mikromotor 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Winkelspannkopf 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
GESM 2320/Set-6
Set-6
200
50000
  • Bürstenloser Mikromotor 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Winkelspannkopf 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30

Details

Produktbeschreibung

  • Höchste Kraftentfaltung durch bürstenlose Motoren
  • In verschiedenen Kombinationen erhältlich
  • Wahlweise 140W oder 200W
  • Ein- / Ausschaltknopf komfortabel am Motor
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.