Artikel 1

ADP
Typ
Setinhalt
V 76860/Set
Set
  • V 76862/4x 4/140 - 1 Stk.
  • V 76862/6x10/140 - 1 Stk.
  • V 76862/8x 8/140 - 1 Stk.
  • V 76863/3/ 50 - 2 Stk.
  • V 76863/5/140 - 1 Stk.
  • V 76863/8/140 - 1 Stk.
  • V 76866/V1/4 - 5 Stk.
  • V 76866/V1/5 - 5 Stk.
  • V 76866/V1/6 - 5 Stk.
  • V 76866/V1/8 - 5 Stk.
  • V 76866/R1/4 - 5 Stk.
  • V 76866/R1/5 - 5 Stk.
  • V 76866/R1/6 - 5 Stk.
  • V 76866/R1/8 - 5 Stk.
  • V 76866/D1/6 - 5 Stk.
  • V 76866/D1/8 - 5 Stk.
  • V 76868/2,5 - 1 Stk.
  • V 76868/3,3 - 1 Stk.

Details

Produktbeschreibung

  • Alle Formen des Speed Lap Systems
  • Harter Diamantpastenträger für Läppaufgaben
  • Im praktischen Kunststoffkoffer

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

V 76860/Set Speed Lap Set Produkt Einzelbild

V 76860/Set

Speed Lap Set

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.