Vare 4

ADP
b
l1
l
M
s
l2
Type
Stk. / VPE
E 27652/12/24
12
24
30
M4
3
5
Type A
10
E 27652/12/30
12
30
42
M4
3
5
Type B
10
E 27652/12/45
12
45
57
M4
3
5
Type B
10
E 27652/12/60
12
60
72
M4
3
5
Type B
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 120 °C

Materiale

  • PA 66
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.