Vare 3

ADP
d1
Poler d1
n
Type
b
l
h
l1
h1
d2
Poler d2
h2
b3
d3
l3
E 6574/8/3/1x4 meu-simple-table-cell__cell-product-img
M 8 x 1
3
1x4
--
24
87
23.5
39
9
M12 x 1
4
18
17
4.2
80
E 6574/8/3/1x4/A meu-simple-table-cell__cell-product-img
M 8 x 1
3
1x4
A
30.6
88.2
27.3
20
12.2
M12 x 1
4
22.5
-
4.3
49.6
E 6574/8/3/1x8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
M 8 x 1
3
1x8
--
24
139
23.5
91
9
M12 x 1
4
18
17
4.2
132

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • LED1: Vis driftsstatus
  • LED2: Vis skiftestatus
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.