Vare 1

ADP
d2
Poler d2
n
b
d
Poler d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 70 °C

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 65740/8/3/1x2 Logisk fordelerbox for sensorer, simpel enten/eller

E 65740/8/3/1x2

Logisk fordelerbox for sensorer, simpel enten/eller

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.