Vare 1

ADP
MB
Fejlgrænse [°C]
Skalering [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til måling med eksterne følere MTM 5010
  • Allround-måleapparat, med akustisk alarm
  • Visning af min. / maks. værdier
  • Dertil passende føler MTM 5010

Leveringsomfang

  • Levering inklusive værkstedscertifikat, batteri (3 x AA)
  • Bæretaske og type K termowire

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

MTM 3300/925 Temperaturmåler til ekstern føler Produkt enkeltbillede

MTM 3300/925

Temperaturmåler til ekstern føler

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.