Vare 86

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12224/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12224/ 3,1
3.1
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,2
3.2
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,6
3.6
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,7
3.7
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,1
4.1
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,4
4.4
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,6
4.6
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,8
4.8
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 4,9
4.9
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,3
5.3
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,6
5.6
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 5,9
5.9
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6,1
6.1
91
44
53
8
36

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Egnet

Rustfrit stål

K

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Egnet

Rustfrit stål

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Egnet

Special-, super- og titanlegering

Egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Kan bruges til pilot- og kerneboring
  • Højtydende bor med parabolsk notprofil

Materiale

  • VHM, TiAlN multilagsbelægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.