Položek 4

ADP
l
b
h
r
E 24662/16/10
16
10
5
3
E 24662/20/10
20
10
5
3
E 24662/20/15
20
15
5
4
E 24662/25/20
25
20
5
4

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 180 °C

Materiál

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.