Přesné a spolehlivé koncové středění

Při výběru středicích jednotek je rozhodující přesnost, kvalita a zaměnitelnost. Ve společnosti Meusburger najdete kruhová i plochá středění, připravená k okamžité montáži a dokonale sladěná pro spolehlivé koncové středění Vašeho vstřikovacího nástroje.

Kvalita made in Austria

Naše komponenty středění vyrábíme ve vlastní režii , v závodě ve Wolfurtu, čímž garantujeme nejvyšší přesnost a kvalitu. Díky vysoce přesně zhotovené symetrii lze středicí jednotky vyměňovat jednotlivě nebo navzájem. Prostřednictvím naší efektivní logistiky jsou tyto komponenty navíc rychle k dispozici u Vás.

Vhodné středění pro každou velikost formy

Společnost Meusburger nabízí vhodné středění pro každou aplikaci: Náš sortiment zahrnuje široký výběr velikostí a tvarových provedení – od mikroforem až po rámy velkých forem. Podle potřeby jsou k dispozici varianty s povrchovou úpravou DLC nebo bez ní, stejně jako různá provedení pro různé aplikace. Vždy tak najdete přesné a optimálně přizpůsobené řešení pro Váš nástroj.

Přesnost, která přesvědčí svou nejvyšší životností

Přesná středicí jednotka s válečkovou klecí E 1355 zajišťuje i v náročných podmínkách přesné středění, plynulý chod a trvale vysoký výkon.

  • Ideální pro nepřetržitý provoz díky nízkému opotřebení a vysoce přesnému středění pomocí válečků
  • Umožňuje flexibilní umístění v nástroji pro maximální volnost při konstrukci
  • Jednoduchá demontáž z dělicí roviny pro výrazné zkrácení prostojů

Vnější středění

Povrchová úprava DLC našich středicích komponentů zajišťuje velmi nízké tření, a tím i provoz s mimořádně nízkým opotřebením. Integrovaná kolizní ochrana spolehlivě chrání nástroj před poškozením, a to i v případě bočního přesazení obou polovin formy. Demontážní drážka umožňuje snadné a rychlé demontování středicích komponentů.

Náš výběr komponentů vnějšího středění

Vnitřní středění

Naše prvky středění zajišťují vysoce přesné koncové středění a umožňují tak montáž s mimořádně úsporným využitím prostoru. Jsou vhodné jak pro spolehlivé středění forem, tak i tvarových vložek a zajišťují maximální přesnost nástroje. Integrovaný odtlačovací závit výrazně usnadňuje demontáž a zkracuje čas potřebný na údržbu a servis. Komponenty středění jsou ihned připraveny k rychlé, bezpečné a efektivní montáži.

Náš výběr komponentů vnitřního středění

Malé, kompaktní a s nejvyšší přesností – přesné středění pro Vaše tvarové vložky

Ploché přesné středění slouží k přesnému vzájemnému vystředění tvarových vložek. Přitom je jedna vložka uložena pevně, zatímco její protikus je v plovoucím provedení. Přesné středění ploché E 13076 je připraveno k montáži, přičemž E 13070 lze individuálně zkrátit a opatřit otvory.

Mohlo by Vás také zajímat
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.