Položek 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5015/75
75
16
7

Podrobnosti

Popis produktu

  • Optimální pro měření hloubek nebo drážek
  • Vhodné pro všechna posuvná měřítka do 300 mm
  • Nerezová ocel

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MSZ 5015/75 Měření hloubky pro posuvku Jednotlivý obrázek produktu

MSZ 5015/75

Měření hloubky pro posuvku

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.